(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

超硬合金立铣刀 TiAℓN涂层 平头型立铣刀-经济型- 2刃/尖角保护型・长刃型(10个装)

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

350.00起
(

标准单价:

350.00起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥35.00)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

350.00起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
6个备选型号

ZAC-EM2LC2

ZAC-EM2LC3-6

ZAC-EM2LC4

ZAC-EM2LC4-6

ZAC-EM2LC6

ZAC-EM2LC8

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
基于畅销规格推出的特价套装系列,品质稳定、性价比高。
TiAℓN涂层硬质合金平头型立铣刀-经济型- 2刃/尖角保护型・长刃型:相关图像

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

型号
ZAC-EM2LC2
ZAC-EM2LC3-6
ZAC-EM2LC4
ZAC-EM2LC4-6
ZAC-EM2LC6
ZAC-EM2LC8
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
刃径(D)
(φ)
刃长(ℓ)
(mm)
柄径(d)
(mm)
全长(L)
(mm)
颈部倾角θ

385.00起

77.00起

10个装

当天 2 8 4 45 1 15°±1°

438.00起

87.60起

10个装

当天 3 12 6 50 1 15°±1°

350.00起

70.00起

10个装

当天 4 16 4 75 2 -

540.00起

10个装

10天 4 16 6 60 1 15°±1°

490.00起

10个装

当天 6 24 6 60 2 -

910.00起

182.00起

10个装

当天 8 32 8 100 2 -

Loading...

  1. 1

规格表

型号ZAC-EM2LC (长刃型)
刃径D 柄径d 刃长

R
全长

L
图号 1套装入数 单价(元)
1~4套 5~9套 10~29套
1 4 4 45 1 10 TiAℓN涂层硬质合金平头型立铣刀-经济型- 2刃/尖角保护型・长刃型:相关图像
2 4 8 45 1
3 4 12 75 1
3 6 12 50 1
4 4 16 75 2
4 6 16 60 1
6 6 24 60 2
8 8 32 100 2
10 10 40 100 2
12 12 48 100 2

[ ! ]以橙色文字表示的柄径(d)规格,请指定刃径(D)与柄径(d)。
[ ! ]该产品以套为单位进行销售。
切削条件点击此处

交货期

TiAℓN涂层硬质合金平头型立铣刀-经济型- 2刃/尖角保护型・长刃型:相关图像
[ ! ] 30套以上交货期请另询。

概述・特性


●保持一贯的品质,通过畅销规格的大规模量产推出的特价品套装。帮助客户有效削减工具成本。
●能够加工从生材到调质钢(~45HRC)的各种工件材料。
●表层硬度高、耐热性能好的TiAN涂层,在高速加工中也能发挥高性能。
●刃尖进行尖角保护处理,最大限度抑制崩刃现象。
 

指定中的规格/尺寸信息

刃径(D)(φ) 2 刃长(ℓ)(mm) 8
柄径(d)(mm) 4 刃数(枚) 2
全长(L)(mm) 45 工件材料 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝合金[○] / 铜合金[○]
螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°) 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
涂层 TiAlN 刃口形状 尖角保护型
种类 平头型 刃径公差(mm) -0.02~0
1 颈部倾角θ 15°±1°
刃径(D)(φ) 2 刃长(ℓ)(mm) 8 柄径(d)(mm) 4
刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 45 工件材料 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝合金[○] / 铜合金[○]
螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°) 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 涂层 TiAlN
刃口形状 尖角保护型 种类 平头型 刃径公差(mm) -0.02~0
1 颈部倾角θ 15°±1°
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
6个备选型号

ZAC-EM2LC2

ZAC-EM2LC3-6

ZAC-EM2LC4

ZAC-EM2LC4-6

ZAC-EM2LC6

ZAC-EM2LC8

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 刃径(D)(φ)

    1

    2

    3

    4

    6

    8

    10

    12

  • 刃长(ℓ)(mm)

    4

    8

    12

    16

    24

    32

    40

    48

  • 柄径(d)(mm)

    4

    6

    8

    10

    12

  • 全长(L)(mm)

    45

    50

    60

    75

    100

  • 类型

    ZAC-EM2LC

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

    10天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。