(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 环境友好型无硅油一次性丁腈手套100级12寸6.2g
  • 环境友好型无硅油一次性丁腈手套100级12寸6.2g
  • 环境友好型无硅油一次性丁腈手套100级12寸6.2g
收藏
对比
细节
类似品

环境友好型无硅油一次性丁腈手套100级12寸6.2g(100个装)

根据数量多少打折
品牌:
米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

单价(未税):

109.00起
(

标准单价:

109.00起
)

单价(未税):

109.00起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

产品概述
环境友好型无硅油一次性丁腈手套100级12寸6.2g
选用优质丁腈,不含乳胶,可避免手部乳胶过敏。产品双层真空包装,适用于100级无尘车间内使用。
全长约300mm,左右手通用。贴合度高,舒适度高,且指间麻面纹理结构,防滑,抓握更牢固。
本产品不含硅油,可用于半导体、精密电子等行业。
环境友好,助力绿色工厂

产品概述
产品特点
1.不含硅油,可用于半导体,精密电子行业,环境友好,助力绿色工厂

产品特点

产品特点

2.与手掌的贴合度高,手指纹路清晰可见,操作灵活。

产品特点

3.优质丁腈,不易皱,不易破,避免乳胶过敏。弹性优良,易拉伸。

产品特点

4.指尖防滑麻面设计,提升手部敏感度,抓握更牢固。

产品特点

5.备有两种长度(9寸/12寸),可满足不同的工作需求。

产品特点
使用案例
适用于电子半导体,精密电子元器件,医疗器械制作等行业的无尘洁净环境内使用。
(适用于百级无尘室)
使用案例
尺寸图
测量方法:手掌伸直,从大拇指与食指连接处开始测量至手掌边缘,得出掌心宽,对应选码即可。
尺寸图
相关文件
相关文件

相关文件

相关文件

相关文件
规格概述
商品型号材质净化等级尺寸克重
MNTNSI62-100丁腈100级12寸6.2g
MLTNSI80-100乳胶100级12寸8g
MNTNSI50-1000丁腈1000级9寸5g
MNTNSI62-1000丁腈1000级12寸6.2g
MLTNSI65-1000乳胶1000级9寸6.5g
MLTNSI80-1000乳胶1000级12寸8g
MNTNSI45丁腈无粉9寸5g
型号
ECONSINT62-100-L
ECONSINT62-100-M
ECONSINT62-100-S
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日

109.00起

100个装

7天

131.43起

100个装

7天

131.43起

100个装

7天

Loading...

  1. 1

规格表
商品型号材质净化等级尺寸克重
MNTNSI62-100丁腈100级12寸6.2g
MLTNSI80-100乳胶100级12寸8g
MNTNSI50-1000丁腈1000级9寸5g
MNTNSI62-1000丁腈1000级12寸6.2g
MLTNSI65-1000乳胶1000级9寸6.5g
MLTNSI80-1000乳胶1000级12寸8g
MNTNSI45丁腈无粉9寸5g

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空