(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

线切割加工用电极丝 快速铜丝(1~4个装)

根据数量多少打折
米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价
查看360°图
  • 线切割加工用电极丝 快速铜丝
收藏
对比
细节
收藏
对比
细节
型号筛选 剩余2项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
线径 (mm) :
绕组重量 (kg) :
按发货日筛选:

收起参数

线径 (mm) :

0.2
0.25
0.3
查看全部(3)

绕组重量 (kg) :

5
7
10
15
20
查看全部(5)

按发货日筛选:

全部
6天以内

型号:

  • 15个备选型号

    GKK0.2-5

    GKK0.2-7

    GKK0.2-10

    GKK0.2-15

    GKK0.2-20

    GKK0.3-5

    GKK0.3-7

    GKK0.3-10

    GKK0.3-15

    GKK0.3-20

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥339.45)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥339.45

)

数量折扣:

- -

标准单价:

950.46起

单价(未税):

950.46起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

950.46起

单价(未税):

950.46起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品特性:
1.融合了创新的合金和热处理工艺,为加工性能提供可靠保障
2.比普通黄铜丝提速10%- 20%,实行更省时、更高效的加工
3.通用于各类慢走丝线切割机床的黄铜加工参数,无需额外费时调参数
4.卓4 越的自动穿丝性能和清洁度
5.超高性价比,以相近于黄铜丝的价格获得优于黄铜丝的加工效果

Ø 芯部铜锌合金兼具低成本、高力学性能优势;
Ø 仿生织构层不仅存在更多放电位置,还起到降低切割丝/工件阻力的作用;
Ø 仿生织构丝重构慢走丝格式,实现更快、更精细切割。

基本信息

线径公差(mm) +0/-0.002 材质 特殊合金黄铜
型号
GKK0.2-5
GKK0.2-7
GKK0.2-10
GKK0.2-15
GKK0.2-20
GKK0.3-5
GKK0.3-7
GKK0.3-10
GKK0.3-15
GKK0.3-20
GKK0.25-5
GKK0.25-7
GKK0.25-10
GKK0.25-15
GKK0.25-20
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
线径
(mm)
绕组重量
(kg)
1盒装入数
(个)
包装

1,357.80起

4个装

6天 0.2 5 4 4个/箱

950.46起

2个装

6天 0.2 7 2 2个/箱

1,357.80起

2个装

6天 0.2 10 2 2个/箱

1,018.35起

6天 0.2 15 1 1个/箱

1,357.80起

6天 0.2 20 1 1个/箱

1,357.80起

4个装

6天 0.3 5 4 4个/箱

950.46起

2个装

6天 0.3 7 2 2个/箱

1,357.80起

2个装

6天 0.3 10 2 2个/箱

1,018.35起

6天 0.3 15 1 1个/箱

1,357.80起

6天 0.3 20 1 1个/箱

1,357.80起

4个装

6天 0.25 5 4 4个/箱

950.46起

2个装

6天 0.25 7 2 2个/箱

1,357.80起

2个装

6天 0.25 10 2 2个/箱

1,018.35起

6天 0.25 15 1 1个/箱

1,357.80起

6天 0.25 20 1 1个/箱

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空