(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

联轴器 定位螺丝固定型 SDWB系列

根据数量多少打折

品牌:

成一机工(SUNGIL) [韩国]
成一机工(SUNGIL) [韩国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

66.66起
(

标准单价:

66.66起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥66.66)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

66.66起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
2175个备选型号

SDWB-16-3X3

SDWB-16-3X4.5

SDWB-16-3X5

SDWB-16-3X5K2

SDWB-16-4X4

SDWB-16-4X4.5

SDWB-16-4X5

SDWB-16-4X5K2

SDWB-16-4.5X4.5

SDWB-16-4.5X5

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余14项未选
剩余14项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
【特长/特性】高扭矩,减震,小型,表面进行阳极氧化处理。锁紧螺栓为止动螺栓
【用途】适用于伺服马达/步进马达
【注意事项】质量和惯性力矩时最大内径基准的数据
【种类】膜片型
【主体材质】铝合金
【固定方式】止动螺丝固定型
【适用电机】伺服马达/步进马达

基本信息

 
型号
SDWB-16-3X3
SDWB-16-3X4.5
SDWB-16-3X5
SDWB-16-3X5K2
SDWB-16-4X4
SDWB-16-4X4.5
SDWB-16-4X5
SDWB-16-4X5K2
SDWB-16-4.5X4.5
SDWB-16-4.5X5
SDWB-16-4.5X5K2
SDWB-16-5K2X5
SDWB-16-5K2X5K2
SDWB-16-5X5
SDWB-16-5X5K2
SDWB-19-3X3
SDWB-19-3X4
SDWB-19-3X4.5
SDWB-19-3X5
SDWB-19-3X5K2
SDWB-19-3X6
SDWB-19-3X6K2
SDWB-19-3X6K3
SDWB-19-4X4
SDWB-19-4X4.5
SDWB-19-4X5
SDWB-19-4X5K2
SDWB-19-4X6
SDWB-19-4X6K2
SDWB-19-4X6K3
SDWB-19-4.5X4.5
SDWB-19-4.5X5
SDWB-19-4.5X5K2
SDWB-19-4.5X6
SDWB-19-4.5X6K2
SDWB-19-4.5X6K3
SDWB-19-5K2X5
SDWB-19-5K2X5K2
SDWB-19-5K2X6
SDWB-19-5K2X6K2
SDWB-19-5K2X6K3
SDWB-19-5X5
SDWB-19-5X5K2
SDWB-19-5X6
SDWB-19-5X6K2
SDWB-19-5X6K3
SDWB-19-6K2X6
SDWB-19-6K2X6K2
SDWB-19-6K2X6K3
SDWB-19-6K3X6
SDWB-19-6K3X6K2
SDWB-19-6K3X6K3
SDWB-19-6X6
SDWB-19-6X6K2
SDWB-19-6X6K3
SDWB-22-3X3
SDWB-22-3X4
SDWB-22-3X4.5
SDWB-22-3X5
SDWB-22-3X5K2
SDWB-22-3X6
SDWB-22-3X6K2
SDWB-22-3X6K3
SDWB-22-3X6.35
SDWB-22-3X6.35K2
SDWB-22-3X6.35K3
SDWB-22-3X7
SDWB-22-3X7K2
SDWB-22-3X7K3
SDWB-22-3X8
SDWB-22-3X8K2
SDWB-22-3X8K3
SDWB-22-3X8K4
SDWB-22-3X9
SDWB-22-3X9K3
SDWB-22-3X9.525
SDWB-22-3X9.525K2
SDWB-22-3X9.525K3
SDWB-22-3X9.525K4
SDWB-22-4X4
SDWB-22-4X4.5
SDWB-22-4X5
SDWB-22-4X5K2
SDWB-22-4X6
SDWB-22-4X6K2
SDWB-22-4X6K3
SDWB-22-4X6.35
SDWB-22-4X6.35K2
SDWB-22-4X6.35K3
SDWB-22-4X7
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
RoHS轴孔径(加工完毕) D1
(φ)
轴孔径(加工完毕) D2
(φ)
外径A
(φ)
全长W
(mm)
容许力矩范围
(N・m)
最高转速范围
(r/min)
容许力矩
(N・m)
容许偏角
(deg)
容许偏心
(mm)
最高转速
(r/min)
容许端振(±)
(mm)
转动惯量
(kg・m2)
有无键槽 d1键槽记号 d2键槽记号

70.18起

5天 103 3 16 17.8 0.05~1.00 10001~78000 0.5 1 0.05 16000 0.2 2.6×10-7

70.18起

5天 103 4.5 16 17.8 0.05~1.00 10001~78000 0.5 1 0.05 16000 0.2 2.6×10-7

70.18起

5天 103 5 16 17.8 0.05~1.00 10001~78000 0.5 1 0.05 16000 0.2 2.6×10-7

91.30起

5天 103 5 16 17.8 0.05~1.00 10001~78000 0.5 1 0.05 16000 0.2 2.6×10-7- K2

70.18起

5天 104 4 16 17.8 0.05~1.00 10001~78000 0.5 1 0.05 16000 0.2 2.6×10-7

70.18起

5天 104 4.5 16 17.8 0.05~1.00 10001~78000 0.5 1 0.05 16000 0.2 2.6×10-7

70.18起

5天 104 5 16 17.8 0.05~1.00 10001~78000 0.5 1 0.05 16000 0.2 2.6×10-7

91.30起

5天 104 5 16 17.8 0.05~1.00 10001~78000 0.5 1 0.05 16000 0.2 2.6×10-7- K2

70.18起

5天 104.5 4.5 16 17.8 0.05~1.00 10001~78000 0.5 1 0.05 16000 0.2 2.6×10-7

70.18起

5天 104.5 5 16 17.8 0.05~1.00 10001~78000 0.5 1 0.05 16000 0.2 2.6×10-7

91.30起

5天 104.5 5 16 17.8 0.05~1.00 10001~78000 0.5 1 0.05 16000 0.2 2.6×10-7- K2

91.30起

5天 105 5 16 17.8 0.05~1.00 10001~78000 0.5 1 0.05 16000 0.2 2.6×10-7K2 -

100.07起

5天 105 5 16 17.8 0.05~1.00 10001~78000 0.5 1 0.05 16000 0.2 2.6×10-7K2 K2

70.18起

5天 105 5 16 17.8 0.05~1.00 10001~78000 0.5 1 0.05 16000 0.2 2.6×10-7

91.30起

5天 105 5 16 17.8 0.05~1.00 10001~78000 0.5 1 0.05 16000 0.2 2.6×10-7- K2

73.68起

5天 103 3 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7

73.68起

5天 103 4 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7

73.68起

5天 103 4.5 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7

73.68起

5天 103 5 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7

95.17起

5天 103 5 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7- K2

73.68起

5天 103 6 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7

95.17起

5天 103 6 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7- K2

95.17起

5天 103 6 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7- K3

73.68起

5天 104 4 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7

73.68起

5天 104 4.5 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7

73.68起

5天 104 5 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7

95.17起

5天 104 5 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7- K2

73.68起

5天 104 6 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7

95.17起

5天 104 6 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7- K2

95.17起

5天 104 6 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7- K3

73.68起

5天 104.5 4.5 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7

73.68起

5天 104.5 5 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7

95.17起

5天 104.5 5 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7- K2

88.42起

5天 104.5 6 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7

95.17起

5天 104.5 6 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7- K2

95.17起

5天 104.5 6 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7- K3

95.17起

5天 105 5 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7K2 -

103.71起

5天 105 5 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7K2 K2

95.17起

5天 105 6 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7K2 -

103.71起

5天 105 6 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7K2 K2

103.71起

5天 105 6 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7K2 K3

73.68起

5天 105 5 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7

95.17起

5天 105 5 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7- K2

73.68起

5天 105 6 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7

95.17起

5天 105 6 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7- K2

95.17起

5天 105 6 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7- K3

95.17起

5天 106 6 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7K2 -

103.71起

5天 106 6 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7K2 K2

103.71起

5天 106 6 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7K2 K3

95.17起

5天 106 6 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7K3 -

103.71起

5天 106 6 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7K3 K2

103.71起

5天 106 6 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7K3 K3

73.68起

5天 106 6 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7

95.17起

5天 106 6 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7- K2

95.17起

5天 106 6 19 21.1 0.05~1.00 10001~78000 0.9 1 0.05 16000 0.2 5.8×10-7- K3

66.66起

5天 103 3 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6

66.66起

5天 103 4 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6

66.66起

5天 103 4.5 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6

66.66起

5天 103 5 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6

88.12起

5天 103 5 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6- K2

66.66起

5天 103 6 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6

88.12起

5天 103 6 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6- K2

88.12起

5天 103 6 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6- K3

66.66起

5天 103 6.35 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6

90.53起

5天 103 6.35 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6- K2

90.53起

5天 103 6.35 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6- K3

66.66起

5天 103 7 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6

88.12起

5天 103 7 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6- K2

88.12起

5天 103 7 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6- K3

66.66起

5天 103 8 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6

88.12起

5天 103 8 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6- K2

88.12起

5天 103 8 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6- K3

88.12起

5天 103 8 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6- K4

66.66起

5天 103 9 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6

90.53起

5天 103 9 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6- K3

66.66起

5天 103 9.525 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6

90.53起

5天 103 9.525 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6- K2

90.53起

5天 103 9.525 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6- K3

90.53起

5天 103 9.525 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6- K4

66.66起

5天 104 4 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6

66.66起

5天 104 4.5 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6

66.66起

5天 104 5 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6

88.12起

5天 104 5 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6- K2

66.66起

5天 104 6 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6

88.12起

5天 104 6 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6- K2

88.12起

5天 104 6 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6- K3

66.66起

5天 104 6.35 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6

90.53起

5天 104 6.35 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6- K2

90.53起

5天 104 6.35 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6- K3

66.66起

5天 104 7 22.2 22.3 1.01~3.00 10001~78000 1.1 1.5 0.12 12000 0.2 1.1×10-6

Loading...

指定中的规格/尺寸信息

种类 膜片型 轴孔径(加工完毕) D1(φ) 3
轴孔径(加工完毕) D2(φ) 3 外径A(φ) 16
全长W(mm) 17.8 用途 伺服电机 / 步进电机 / 编码器
容许力矩范围(N・m) 0.05~1.00 特长 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高耐久性 / 零背隙 / 小型
容许偏差 偏角 / 偏心 / 端振 最高转速范围(r/min) 10001~78000
主体材质 铝合金 容许力矩(N・m) 0.5
容许偏角(deg) 1 容许偏心(mm) 0.05
分类 联轴器主体 容许偏心范围(mm) 0.02~0.2
最高转速(r/min) 16000 膜片部材质 不锈钢
工作温度范围(℃) -50~200 容许端振(±)(mm) 0.2
转动惯量(kg・m2) 2.6×10<sup>-7</sup> 有无键槽
d1键槽记号 d2键槽记号
RoHS 10
种类 膜片型 轴孔径(加工完毕) D1(φ) 3 轴孔径(加工完毕) D2(φ) 3
外径A(φ) 16 全长W(mm) 17.8 用途 伺服电机 / 步进电机 / 编码器
容许力矩范围(N・m) 0.05~1.00 特长 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高耐久性 / 零背隙 / 小型 容许偏差 偏角 / 偏心 / 端振
最高转速范围(r/min) 10001~78000 主体材质 铝合金 容许力矩(N・m) 0.5
容许偏角(deg) 1 容许偏心(mm) 0.05 分类 联轴器主体
容许偏心范围(mm) 0.02~0.2 最高转速(r/min) 16000 膜片部材质 不锈钢
工作温度范围(℃) -50~200 容许端振(±)(mm) 0.2 转动惯量(kg・m2) 2.6×10<sup>-7</sup>
有无键槽 d1键槽记号 d2键槽记号
RoHS 10
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
2175个备选型号

SDWB-16-3X3

SDWB-16-3X4.5

SDWB-16-3X5

SDWB-16-3X5K2

SDWB-16-4X4

SDWB-16-4X4.5

SDWB-16-4X5

SDWB-16-4X5K2

SDWB-16-4.5X4.5

SDWB-16-4.5X5

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余14项未选
剩余14项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 轴孔径(加工完毕) D1(φ)

    3

    4

    4.5

    5

    6

    6.35

    7

    8

    9

    9.525

    10

    11

    12

    12.7

    14

    15

    15.875

    16

    17

  • 轴孔径(加工完毕) D2(φ)

    3

    4

    4.5

    5

    6

    6.35

    7

    8

    9

    9.525

    10

    11

    12

    12.7

    14

    15

    15.875

    16

    17

    18

    19

  • 外径A(φ)

    16

    19

    22.2

    31.8

    42.5

    47

  • 全长W(mm)

    17.8

    21.1

    22.3

    29.7

    44.2

    45.7

  • 容许力矩范围(N・m)

    0.05~1.00

    1.01~3.00

    5.01~10.00

    10.01~20.00

  • 最高转速范围(r/min)

    4001~10000

    10001~78000

  • 容许力矩(N・m)

    0.5

    0.9

    1.1

    3

    7

    12

  • 容许偏角(deg)

    1

    1.5

  • 容许偏心(mm)

    0.05

    0.12

    0.15

    0.18

    0.2

  • 最高转速(r/min)

    8000

    10000

    12000

    16000

  • 有无键槽

  • d1键槽记号

    K2

    K3

    K4

    K5

    K6

    -

  • d2键槽记号

    K2

    K3

    K4

    K5

    K6

    K7

    K8

    -

  • 类型

    SDWB

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    5天以内

    7天以内

    14天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。