(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

直线轴承两面切割法兰长型

根据数量多少打折

品牌:

银石(KBS) [中国]
银石(KBS) [中国]

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

19.60起
(

标准单价:

19.60起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥19.60)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

19.60起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
8个备选型号

LKBMH6LUU

LKBMH8LUU

LKBMH10LUU

LKBMH12LUU

LKBMH13LUU

LKBMH16LUU

LKBMH25LUU

LKBMH30LUU

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
一次购买20个及以上更便宜。型号中追加了【KB】,为米思米专用型号。实物型号无KB字母。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

类型 法兰型 法兰种类 标准法兰型
形式 标准型 外筒材质
外筒表面处理 无表面处理 润滑种类
精度 普通级 滚珠循环类型 双循环(双衬型)
动作类型 直线运动 种类 端面法兰型
长度类型 加长型 法兰形状 两面切割法兰型
详细外筒材质 轴承钢 滚珠材质
防尘密封圈 两端密封圈 使用环境温度(℃) -20~80
型号
LKBMH6LUU
LKBMH8LUU
LKBMH10LUU
LKBMH12LUU
LKBMH13LUU
LKBMH16LUU
LKBMH25LUU
LKBMH30LUU
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
内接圆直径 dr
(φ)
全长 L
(mm)
外径 D
(φ)
偏心
(μm)
基本额定动载荷(详细)
(N)
基本额定静载荷
(N)
内接圆公差(-侧)
(mm)
滚珠列数 重量
(g)

25.20起

当天 6 35 12 15 323 530 -0.01 4 28

19.60起

9.80起

当天 8 45 15 15 431 784 -0.01 4 47

23.10起

当天 10 55 19 15 588 1100 -0.01 4 90

24.50起

当天 12 57 21 15 813 1570 -0.01 4 102

23.80起

4.76起

当天 13 61 23 15 813 1570 -0.01 4 123

27.51起

当天 16 70 28 15 1230 2350 -0.01 5 182

44.12起

11天 25 112 40 20 1560 3140 -0.012 6 525

64.60起

32.30起

当天 30 123 45 20 2490 5490 -0.012 6 645

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

类型 法兰型 内接圆直径 dr(φ) 6
全长 L(mm) 35 法兰种类 标准法兰型
形式 标准型 外筒材质
外筒表面处理 无表面处理 外径 D(φ) 12
润滑种类 精度 普通级
滚珠循环类型 双循环(双衬型) 动作类型 直线运动
种类 端面法兰型 长度类型 加长型
偏心(μm) 15 基本额定动载荷(详细)(N) 323
基本额定静载荷(N) 530 内接圆公差(-侧)(mm) -0.01
法兰形状 两面切割法兰型 详细外筒材质 轴承钢
滚珠材质 防尘密封圈 两端密封圈
使用环境温度(℃) -20~80 滚珠列数 4
重量(g) 28
类型 法兰型 内接圆直径 dr(φ) 6 全长 L(mm) 35
法兰种类 标准法兰型 形式 标准型 外筒材质
外筒表面处理 无表面处理 外径 D(φ) 12 润滑种类
精度 普通级 滚珠循环类型 双循环(双衬型) 动作类型 直线运动
种类 端面法兰型 长度类型 加长型 偏心(μm) 15
基本额定动载荷(详细)(N) 323 基本额定静载荷(N) 530 内接圆公差(-侧)(mm) -0.01
法兰形状 两面切割法兰型 详细外筒材质 轴承钢 滚珠材质
防尘密封圈 两端密封圈 使用环境温度(℃) -20~80 滚珠列数 4
重量(g) 28
  • 商品评价(5)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
8个备选型号

LKBMH6LUU

LKBMH8LUU

LKBMH10LUU

LKBMH12LUU

LKBMH13LUU

LKBMH16LUU

LKBMH25LUU

LKBMH30LUU

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 内接圆直径 dr(φ)

    6

    8

    10

    12

    13

    16

    20

    25

    30

  • 全长 L(mm)

    35

    45

    55

    57

    61

    70

    80

    112

    123

  • 外径 D(φ)

    12

    15

    19

    21

    23

    28

    32

    40

    45

  • 偏心(μm)

    15

    20

  • 滚珠列数

    4

    5

    6

  • 类型

    LKBMH□UU

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

    11天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。