(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

垫圈组合螺丝 不锈钢外六角型(盒装销售)/GB9074.17(40~800个装)

品牌:

东明(TONG) [中国]
东明(TONG) [中国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

86.94起
(

标准单价:

86.94起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥0.25)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

86.94起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
42个备选型号

DM02505010

DM02505012

DM02505014

DM02505016

DM02505020

DM02505025

DM02505030

DM02506010

DM02506012

DM02506014

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余3项未选
剩余3项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
型号
DM02505010
DM02505012
DM02505014
DM02505016
DM02505020
DM02505025
DM02505030
DM02506010
DM02506012
DM02506014
DM02506016
DM02506018
DM02506020
DM02506022
DM02506025
DM02506030
DM02506035
DM02506040
DM02508012
DM02508016
DM02508018
DM02508019
DM02508020
DM02508021
DM02508025
DM02508030
DM02508035
DM02508045
DM02510020
DM02510022
DM02510025
DM02510030
DM02510035
DM02510040
DM02510045
DM02510050
DM02512025
DM02512030
DM02512035
DM02512040
DM02512045
DM02512060
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
螺纹公称(M) 长度L(mm) 螺距
(mm)

198.40起

800个装

4天 5 10 0.8

198.40起

800个装

4天 5 12 0.8

149.06起

550个装

4天 5 14 0.8

102.54起

360个装

4天 5 16 0.8

94.67起

300个装

4天 5 20 0.8

215.12起

600个装

4天 5 25 0.8

118.86起

300个装

4天 5 30 0.8

134.20起

400个装

4天 6 10 1

245.60起

700个装

4天 6 12 1

215.54起

600个装

4天 6 14 1

244.54起

650个装

4天 6 16 1

193.86起

500个装

当天 6 18 1

185.18起

450个装

4天 6 20 1

107.11起

250个装

4天 6 22 1

202.12起

450个装

4天 6 25 1

147.41起

300个装

4天 6 30 1

160.78起

300个装

4天 6 35 1

86.94起

150个装

4天 6 40 1

104.92起

150个装

4天 8 12 1.25

134.21起

180个装

4天 8 16 1.25

618.48起

800个装

4天 8 18 1.25

165.37起

150个装

4天 8 40 1.25

200.77起

250个装

4天 8 20 1.25

147.53起

120个装

4天 8 50 1.25

215.80起

250个装

4天 8 25 1.25

142.99起

150个装

4天 8 30 1.25

154.00起

150个装

4天 8 35 1.25

173.88起

150个装

4天 8 45 1.25

220.67起

150个装

4天 10 20 1.5

226.43起

150个装

4天 10 22 1.5

155.29起

100个装

4天 10 25 1.5

168.97起

100个装

4天 10 30 1.5

179.72起

100个装

4天 10 35 1.5

190.87起

100个装

4天 10 40 1.5

163.08起

80个装

4天 10 45 1.5

150.16起

70个装

4天 10 50 1.5

168.00起

70个装

4天 12 25 1.75

165.00起

65个装

4天 12 30 1.75

162.37起

60个装

4天 12 35 1.75

173.20起

60个装

4天 12 40 1.75

152.83起

50个装

4天 12 45 1.75

158.12起

40个装

4天 12 60 1.75

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

螺纹公称(M) 5 长度L(mm) 10
头部形状 详细形状 标准
材质 不锈钢 基本形状 六角形
表面处理 螺距(mm) 0.8
螺纹牙形种类 公制 粗牙 前端形状 平头型
销售单位 箱・包销售 用途 标准
强度等级(不锈钢) A2-70
螺纹公称(M) 5 长度L(mm) 10 头部形状
详细形状 标准 材质 不锈钢 基本形状 六角形
表面处理 螺距(mm) 0.8 螺纹牙形种类 公制 粗牙
前端形状 平头型 销售单位 箱・包销售 用途 标准
强度等级(不锈钢) A2-70
  • 基本信息
  • 商品评价(0)
・盒装销售
・不锈钢组合螺栓
・全牙系列


单位:mm
螺纹规格 dM5M6M8M10M12
dc1012162024
h11.61.622.5
P螺距0.811.251.51.75
k公称3.545.36.47.5
A级 最大值3.654.155.456.587.68
A级 最小值3.353.855.156.227.32
B级 最大值3.744.245.546.697.79
B级 最小值3.263.765.066.117.21
s最大值=公称810131618
A级 最小值7.789.7812.7315.7317.73
B级 最小值7.649.6412.5715.5717.57

基本信息

头部形状 详细形状 标准
材质 不锈钢 基本形状 六角形
表面处理 螺纹牙形种类 公制 粗牙
前端形状 平头型 销售单位 箱・包销售
用途 标准 强度等级(不锈钢) A2-70
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
42个备选型号

DM02505010

DM02505012

DM02505014

DM02505016

DM02505020

DM02505025

DM02505030

DM02506010

DM02506012

DM02506014

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余3项未选
剩余3项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 螺纹公称(M)

    5

    6

    8

    10

    12

  • 长度L(mm)

    10

    12

    14

    16

    18

    20

    22

    25

    30

    35

    40

    45

    50

    60

  • 螺距(mm)

    0.8

    1

    1.25

    1.5

    1.75

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

    4天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。