(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

圆头十字垫圈组合螺栓(9~80个装)

品牌:

TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

27.70起
(

标准单价:

27.70起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥0.35)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

27.70起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
45个备选型号

Y031-0306

Y031-0308

Y031-0310

Y031-0312

Y031-0314

Y031-0316

Y031-0320

Y031-0325

Y031-0330

Y031-0335

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
型号
Y031-0306
Y031-0308
Y031-0310
Y031-0312
Y031-0314
Y031-0316
Y031-0320
Y031-0325
Y031-0330
Y031-0335
Y031-0406
Y031-0408
Y031-0410
Y031-0412
Y031-0414
Y031-0416
Y031-0418
Y031-0420
Y031-0425
Y031-0430
Y031-0435
Y031-0440
Y031-0445
Y031-0450
Y031-0460
Y031-0508
Y031-0510
Y031-0512
Y031-0514
Y031-0516
Y031-0518
Y031-0520
Y031-0525
Y031-0545
Y031-0550
Y031-0612
Y031-0614
Y031-0616
Y031-0618
Y031-0620
Y031-0625
Y031-0630
Y031-0635
Y031-0640
Y031-0645
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
螺纹公称(M) 长度L(mm) 螺距
(mm)

27.70起

80个装

9天 3 6 0.5

36.31起

80个装

9天 3 8 0.5

36.31起

80个装

9天 3 10 0.5

36.31起

75个装

9天 3 12 0.5

36.31起

65个装

9天 3 14 0.5

36.31起

60个装

9天 3 16 0.5

36.31起

50个装

9天 3 20 0.5

36.31起

45个装

9天 3 25 0.5

36.31起

35个装

9天 3 30 0.5

27.70起

30个装

9天 3 35 0.5

27.70起

50个装

9天 4 6 0.7

36.31起

50个装

9天 4 8 0.7

36.31起

50个装

9天 4 10 0.7

36.31起

50个装

9天 4 12 0.7

36.31起

50个装

9天 4 14 0.7

36.31起

45个装

9天 4 16 0.7

27.70起

45个装

9天 4 18 0.7

27.70起

40个装

9天 4 20 0.7

27.70起

35个装

9天 4 25 0.7

36.31起

30个装

9天 4 30 0.7

36.31起

20个装

9天 4 35 0.7

27.70起

15个装

9天 4 40 0.7

36.31起

15个装

9天 4 45 0.7

27.70起

10个装

9天 4 50 0.7

36.31起

10个装

9天 4 60 0.7

27.70起

35个装

9天 5 8 0.8

36.31起

35个装

9天 5 10 0.8

36.31起

35个装

9天 5 12 0.8

36.31起

35个装

9天 5 14 0.8

36.31起

30个装

9天 5 16 0.8

27.70起

30个装

9天 5 18 0.8

36.31起

30个装

9天 5 20 0.8

27.70起

25个装

9天 5 25 0.8

27.70起

13个装

9天 5 45 0.8

27.70起

10个装

9天 5 50 0.8

27.70起

25个装

9天 6 12 1

36.31起

20个装

9天 6 14 1

27.70起

20个装

9天 6 16 1

27.70起

18个装

9天 6 18 1

27.70起

18个装

9天 6 20 1

27.70起

15个装

9天 6 25 1

27.70起

15个装

9天 6 30 1

27.70起

13个装

9天 6 35 1

27.70起

10个装

9天 6 40 1

27.70起

9个装

9天 6 45 1

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

螺纹公称(M) 3 长度L(mm) 6
材质 [钢] SWCH相当 螺距(mm) 0.5
强度等级(钢) 4.8
螺纹公称(M) 3 长度L(mm) 6 材质 [钢] SWCH相当
螺距(mm) 0.5 强度等级(钢) 4.8
  • 基本信息
  • 商品评价(0)
【特长】弹垫和螺栓配合,紧固更牢靠。
【材质】SWCH相当(螺纹部)。
表面处理:三价铬酸盐处理。

基本信息

材质 SWCH相当 强度等级(钢) 4.8
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
45个备选型号

Y031-0306

Y031-0308

Y031-0310

Y031-0312

Y031-0314

Y031-0316

Y031-0320

Y031-0325

Y031-0330

Y031-0335

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 螺纹公称(M)

    3

    4

    5

    6

  • 长度L(mm)

    6

    8

    10

    12

    14

    16

    18

    20

    25

    30

    35

    40

    45

    50

    60

  • 螺距(mm)

    0.5

    0.7

    0.8

    1

  • 类型

    Y031

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    9天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。