(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

电缆保护链 方便型/E045-Z045系列

品牌:

易格斯(IGUS)[德国]
易格斯(IGUS)[德国]

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
657个备选型号

E045.16.018.0-1

E045.16.018.0-1-0450.16.12

E045.16.018.0-1-0450.16.12PZ

E045.16.018.0-2

E045.16.018.0-2-0450.16.12

E045.16.018.0-2-0450.16.12PZ

E045.16.018.0-3

E045.16.018.0-3-0450.16.12

E045.16.018.0-3-0450.16.12PZ

E045.16.018.0-4

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
非常小的节距,顺畅运行-简单地压入电缆

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

内侧高 H1(mm) 9.4 内侧宽 W1(mm) 16
节距 P(mm) 13
 
型号
E045.16.018.0-1
E045.16.018.0-1-0450.16.12
E045.16.018.0-1-0450.16.12PZ
E045.16.018.0-2
E045.16.018.0-2-0450.16.12
E045.16.018.0-2-0450.16.12PZ
E045.16.018.0-3
E045.16.018.0-3-0450.16.12
E045.16.018.0-3-0450.16.12PZ
E045.16.018.0-4
E045.16.018.0-4-0450.16.12
E045.16.018.0-4-0450.16.12PZ
E045.16.018.0-5
E045.16.018.0-5-0450.16.12
E045.16.018.0-5-0450.16.12PZ
E045.16.018.0-6
E045.16.018.0-6-0450.16.12
E045.16.018.0-6-0450.16.12PZ
E045.16.018.0-7
E045.16.018.0-7-0450.16.12
E045.16.018.0-7-0450.16.12PZ
E045.16.018.0-8
E045.16.018.0-8-0450.16.12
E045.16.018.0-8-0450.16.12PZ
E045.16.018.0-9
E045.16.018.0-9-0450.16.12
E045.16.018.0-9-0450.16.12PZ
Z045.16.018.0-10
Z045.16.018.0-10-0450.16.12
Z045.16.018.0-10-0450.16.12PZ
Z045.16.018.0-20
Z045.16.018.0-20-0450.16.12
Z045.16.018.0-20-0450.16.12PZ
Z045.16.018.0-30
Z045.16.018.0-30-0450.16.12
Z045.16.018.0-30-0450.16.12PZ
Z045.16.018.0-40
Z045.16.018.0-40-0450.16.12
Z045.16.018.0-40-0450.16.12PZ
Z045.16.018.0-50
Z045.16.018.0-50-0450.16.12
Z045.16.018.0-50-0450.16.12PZ
Z045.16.018.0-60
Z045.16.018.0-60-0450.16.12
Z045.16.018.0-60-0450.16.12PZ
Z045.16.018.0-70
Z045.16.018.0-70-0450.16.12
Z045.16.018.0-70-0450.16.12PZ
Z045.16.018.0-80
Z045.16.018.0-80-0450.16.12
Z045.16.018.0-80-0450.16.12PZ
Z045.16.018.0-90
Z045.16.018.0-90-0450.16.12
Z045.16.018.0-90-0450.16.12PZ
Z045.16.018.0-100
Z045.16.018.0-100-0450.16.12
Z045.16.018.0-100-0450.16.12PZ
Z045.16.028.0-1
Z045.16.028.0-1-0450.16.12
Z045.16.028.0-1-0450.16.12PZ
Z045.16.028.0-2
Z045.16.028.0-2-0450.16.12
Z045.16.028.0-2-0450.16.12PZ
Z045.16.028.0-3
Z045.16.028.0-3-0450.16.12
Z045.16.028.0-3-0450.16.12PZ
Z045.16.028.0-4
Z045.16.028.0-4-0450.16.12
Z045.16.028.0-4-0450.16.12PZ
Z045.16.028.0-5
Z045.16.028.0-5-0450.16.12
Z045.16.028.0-5-0450.16.12PZ
Z045.16.028.0-6
Z045.16.028.0-6-0450.16.12
Z045.16.028.0-6-0450.16.12PZ
Z045.16.028.0-7
Z045.16.028.0-7-0450.16.12
Z045.16.028.0-7-0450.16.12PZ
Z045.16.028.0-8
Z045.16.028.0-8-0450.16.12
Z045.16.028.0-8-0450.16.12PZ
Z045.16.028.0-9
Z045.16.028.0-9-0450.16.12
Z045.16.028.0-9-0450.16.12PZ
Z045.16.028.0-10
Z045.16.028.0-10-0450.16.12
Z045.16.028.0-10-0450.16.12PZ
Z045.16.028.0-11
Z045.16.028.0-11-0450.16.12
Z045.16.028.0-11-0450.16.12PZ
型号数量折扣一般
发货日
RoHS弯曲半径 R
(mm)
特性 电缆插入面 链杆数 接头种类
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 外周側 1
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 外周側 1 不带梳状板
当天 -18 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 外周側 1 带梳状板
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 外周側 2
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 外周側 2 不带梳状板
当天 -18 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 外周側 2 带梳状板
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 外周側 3
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 外周側 3 不带梳状板
当天 -18 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 外周側 3 带梳状板
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 外周側 4
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 外周側 4 不带梳状板
当天 -18 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 外周側 4 带梳状板
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 外周側 5
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 外周側 5 不带梳状板
当天 -18 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 外周側 5 带梳状板
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 外周側 6
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 外周側 6 不带梳状板
当天 -18 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 外周側 6 带梳状板
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 外周側 7
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 外周側 7 不带梳状板
当天 -18 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 外周側 7 带梳状板
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 外周側 8
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 外周側 8 不带梳状板
当天 -18 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 外周側 8 带梳状板
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 外周側 9
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 外周側 9 不带梳状板
当天 -18 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 外周側 9 带梳状板
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 10
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 10 不带梳状板
当天 -18 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 内周側 10 带梳状板
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 20
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 20 不带梳状板
当天 -18 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 内周側 20 带梳状板
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 30
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 30 不带梳状板
当天 -18 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 内周側 30 带梳状板
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 40
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 40 不带梳状板
当天 -18 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 内周側 40 带梳状板
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 50
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 50 不带梳状板
当天 -18 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 内周側 50 带梳状板
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 60
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 60 不带梳状板
当天 -18 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 内周側 60 带梳状板
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 70
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 70 不带梳状板
当天 -18 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 内周側 70 带梳状板
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 80
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 80 不带梳状板
当天 -18 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 内周側 80 带梳状板
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 90
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 90 不带梳状板
当天 -18 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 内周側 90 带梳状板
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 100
当天 1018 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 100 不带梳状板
当天 -18 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 内周側 100 带梳状板
当天 1028 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 1
当天 1028 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 1 不带梳状板
当天 -28 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 内周側 1 带梳状板
当天 1028 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 2
当天 1028 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 2 不带梳状板
当天 -28 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 内周側 2 带梳状板
当天 1028 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 3
当天 1028 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 3 不带梳状板
当天 -28 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 内周側 3 带梳状板
当天 1028 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 4
当天 1028 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 4 不带梳状板
当天 -28 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 内周側 4 带梳状板
当天 1028 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 5
当天 1028 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 5 不带梳状板
当天 -28 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 内周側 5 带梳状板
当天 1028 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 6
当天 1028 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 6 不带梳状板
当天 -28 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 内周側 6 带梳状板
当天 1028 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 7
当天 1028 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 7 不带梳状板
当天 -28 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 内周側 7 带梳状板
当天 1028 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 8
当天 1028 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 8 不带梳状板
当天 -28 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 内周側 8 带梳状板
当天 1028 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 9
当天 1028 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 9 不带梳状板
当天 -28 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 内周側 9 带梳状板
当天 1028 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 10
当天 1028 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 10 不带梳状板
当天 -28 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 内周側 10 带梳状板
当天 1028 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 11
当天 1028 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 内周側 11 不带梳状板
当天 -28 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 内周側 11 带梳状板

Loading...

指定中的规格/尺寸信息

内侧高 H1(mm) 9.4 内侧宽 W1(mm) 16
弯曲半径 R(mm) 18 特性 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性
节距 P(mm) 13 电缆插入面 外周側
链杆数 1 接头种类
RoHS 10
内侧高 H1(mm) 9.4 内侧宽 W1(mm) 16 弯曲半径 R(mm) 18
特性 低发尘 / 低噪音 / 低磨耗 / 難燃性 节距 P(mm) 13 电缆插入面 外周側
链杆数 1 接头种类 RoHS 10
  • 商品评价(5)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
657个备选型号

E045.16.018.0-1

E045.16.018.0-1-0450.16.12

E045.16.018.0-1-0450.16.12PZ

E045.16.018.0-2

E045.16.018.0-2-0450.16.12

E045.16.018.0-2-0450.16.12PZ

E045.16.018.0-3

E045.16.018.0-3-0450.16.12

E045.16.018.0-3-0450.16.12PZ

E045.16.018.0-4

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 弯曲半径 R(mm)

    18

    28

    38

  • 特性

    低发尘

    低噪音

    低磨耗

    難燃性

  • 电缆插入面

    外周側

    内周側

  • 链杆数

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30

    31

    32

    33

    34

    35

    36

    37

    38

    39

    40

    41

    42

    43

    44

    45

    46

    47

    48

    49

    50

    51

    52

    53

    54

    55

    56

    57

    58

    59

    60

    61

    62

    63

    64

    65

    66

    67

    68

    69

    70

    71

    72

    73

    74

    75

    76

    77

    78

    79

    80

    81

    82

    83

    84

    85

    86

    87

    88

    89

    90

    91

    92

    93

    94

    95

    96

    97

    98

    99

    100

  • 接头种类

    不带梳状板

    带梳状板

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。