(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
单位:mm | |||||||
公称 | d | D | t | 齿数 | |||
基准寸法 | 公差 | 基准寸法 | 公差 | 基准寸法 | 公差 | ||
2.6 | 2.8 | +0.20 | 5.8 | 0 -0.3 | 0.3 | ±0.025 | 8 |
3 | 3.2 | 6.5 | 0 -0.4 | 0.45 | ±0.035 | 8 | |
3.5 | 3.7 | 7.5 | 0.45 | 8 | |||
4 | 4.3 | 8.5 | 0.45 | 9 | |||
4.5 | 4.8 | 9.5 | 0.5 | 9 | |||
5 | 5.3 | 10 | 0.6 | ±0.04 | 10 | ||
6 | 6.4 | 11 | 0 -0.5 | 0.6 | 10 | ||
8 | 8.4 | +0.30 | 15 | 0.8 | ±0.05 | 12 | |
10 | 10.5 | +0.40 | 18 | 0.9 | 12 | ||
12 | 12.5 | 21 | 0 -0.6 | 1 | ±0.055 | 12 | |
16 | 16.5 | 26 | 1.2 | ±0.065 | 14 | ||
材质: | SUS304 | 弹簧钢 | |||||
表面处理: | 洗白 | 三价锌 | |||||
硬度: | HRC37-46 | HRC40-50 |
型号 |
---|
JP261026 |
JP261030 |
JP261035 |
JP261040 |
JP261045 |
JP261050 |
JP261060 |
JP261080 |
JP261100 |
JP261120 |
JP261160 |
JP262026 |
JP262030 |
JP262040 |
JP262050 |
JP262060 |
JP262080 |
JP262100 |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 材质 | 表面处理 | 内径d (mm) | 外径D (mm) | 螺纹公称(M) | 厚度 t (mm) | 材质 不锈钢 | 表面处理(详细) | 材质 钢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500个装 | 3天 | 不锈钢 | 无 | 2.8 | 5.8 | 2.6 | 0.3 | SUS304 | 无 | - | ||
500个装 | 3天 | 不锈钢 | 无 | 3.2 | 6.5 | 3 | 0.45 | SUS304 | 无 | - | ||
500个装 | 3天 | 不锈钢 | 无 | 3.7 | 7.5 | 3.5 | 0.45 | SUS304 | 无 | - | ||
500个装 | 3天 | 不锈钢 | 无 | 4.3 | 8.5 | 4 | 0.45 | SUS304 | 无 | - | ||
500个装 | 3天 | 不锈钢 | 无 | 4.8 | 9.5 | 4.5 | 0.5 | SUS304 | 无 | - | ||
500个装 | 3天 | 不锈钢 | 无 | 5.3 | 10 | 5 | 0.6 | SUS304 | 无 | - | ||
200个装 | 3天 | 不锈钢 | 无 | 6.4 | 11 | 6 | 0.6 | SUS304 | 无 | - | ||
200个装 | 3天 | 不锈钢 | 无 | 8.4 | 15 | 8 | 0.8 | SUS304 | 无 | - | ||
100个装 | 3天 | 不锈钢 | 无 | 10.5 | 18 | 10 | 0.9 | SUS304 | 无 | - | ||
50个装 | 3天 | 不锈钢 | 无 | 12.5 | 21 | 12 | 1 | SUS304 | 无 | - | ||
50个装 | 3天 | 不锈钢 | 无 | 16.5 | 26 | 16 | 1.2 | SUS304 | 无 | - | ||
1,000个装 | 3天 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 2.8 | 5.8 | 2.6 | 0.3 | - | 铬酸盐光泽处理(3价) | 弹簧钢 | ||
1,000个装 | 3天 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 3.2 | 6.5 | 3 | 0.45 | - | 铬酸盐光泽处理(3价) | 弹簧钢 | ||
1,000个装 | 3天 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 4.3 | 8.5 | 4 | 0.45 | - | 铬酸盐光泽处理(3价) | 弹簧钢 | ||
1,000个装 | 3天 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 5.3 | 10 | 5 | 0.6 | - | 铬酸盐光泽处理(3价) | 弹簧钢 | ||
1,000个装 | 3天 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 6.4 | 11 | 6 | 0.6 | - | 铬酸盐光泽处理(3价) | 弹簧钢 | ||
500个装 | 3天 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 8.4 | 15 | 8 | 0.8 | - | 铬酸盐光泽处理(3价) | 弹簧钢 | ||
200个装 | 3天 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 10.5 | 18 | 10 | 0.9 | - | 铬酸盐光泽处理(3价) | 弹簧钢 |
Loading...
材质 | 不锈钢 | 表面处理 | 无 |
内径d(mm) | 2.8 | 外径D(mm) | 5.8 |
螺纹公称(M) | 2.6 | 种类 | 齿形垫圈(菊型座) |
种类(用途) | 防松垫圈 | 销售单位 | 箱・包销售 |
厚度 t(mm) | 0.3 | 材质 不锈钢 | SUS304 |
表面处理(详细) | 无 | 材质 钢 | - |
种类 齿形垫片 | 外齿形 |
材质 | 不锈钢 | 表面处理 | 无 | 内径d(mm) | 2.8 |
外径D(mm) | 5.8 | 螺纹公称(M) | 2.6 | 种类 | 齿形垫圈(菊型座) |
种类(用途) | 防松垫圈 | 销售单位 | 箱・包销售 | 厚度 t(mm) | 0.3 |
材质 不锈钢 | SUS304 | 表面处理(详细) | 无 | 材质 钢 | - |
种类 齿形垫片 | 外齿形 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明