(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

联轴器 金属十字滑块 LK25 定位螺丝固定

根据数量多少打折

品牌:

广州菱科(COUP-LINK) [中国]
广州菱科(COUP-LINK) [中国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

11天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

11天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
22个备选型号

LK25-12

LK25-12K

LK25-15

LK25-15K

LK25-17

LK25-17K

LK25-20

LK25-20K

LK25-26-[6-15/1]-[6-15/1]

LK25-26K

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余9项未选
剩余9项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
【特长】
・联轴器中间用金属十字滑块联接。
・容许大的径向和角向偏差。
・零回转间隙。
・高扭矩刚性和灵敏度。
・结构简单、抗油腐蚀。
・定位螺丝固定。


基本信息

种类 十字型 用途 通用电机
特长 高抗扭刚度 / 零背隙 容许偏差 偏角 / 偏心
主体材质 不锈钢 容许偏角(deg) 2
分类 联轴器主体 缓冲部材质 其他
型号
LK25-12
LK25-12K
LK25-15
LK25-15K
LK25-17
LK25-17K
LK25-20
LK25-20K
LK25-26-[6-15/1]-[6-15/1]
LK25-26K
LK25-30
LK25-30K
LK25-34
LK25-34K
LK25-38
LK25-38K
LK25-45
LK25-45K
LK25-55
LK25-55K-[15-55/1]-[15-55/1]
LK25-70
LK25-70K
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
外径A
(φ)
全长W
(mm)
容许力矩范围
(N・m)
最高转速范围
(r/min)
容许力矩
(N・m)
容许偏心
(mm)
容许偏心范围
(mm)
最高转速
(r/min)
转动惯量
(kg・m2)
有无键槽

211.29起

11天 12 15 1.01~3.00 4001~10000 2.7 0.3 0.21~0.40 10000 1.9×10-7

232.41起

11天 12 15 1.01~3.00 4001~10000 2.7 0.3 0.21~0.40 10000 1.9×10-7

222.70起

11天 15 17 3.01~5.00 4001~10000 3.3 0.3 0.21~0.40 8000 4.9×10-7

244.98起

11天 15 17 3.01~5.00 4001~10000 3.3 0.3 0.21~0.40 8000 4.9×10-7

251.26起

11天 17 21 5.01~10.00 4001~10000 5.5 0.3 0.21~0.40 7000 9.2×10-7

276.40起

11天 17 21 5.01~10.00 4001~10000 5.5 0.3 0.21~0.40 7000 9.2×10-7

268.39起

11天 20 22 5.01~10.00 4001~10000 7.7 0.4 0.21~0.40 6000 1.8×10-6

295.23起

11天 20 22 5.01~10.00 4001~10000 7.7 0.4 0.21~0.40 6000 1.8×10-6

-

11天 26 27 10.01~20.00 4001~10000 11 0.5 0.41~1.0 5000 6.6×10-6

351.76起

11天 26 27 10.01~20.00 4001~10000 11 0.5 0.41~1.0 5000 6.6×10-6

354.04起

11天 30 34 20.01~50.00 4001~10000 26 0.6 0.41~1.0 5000 1.4×10-5

389.44起

11天 30 34 20.01~50.00 4001~10000 26 0.6 0.41~1.0 5000 1.4×10-5

405.45起

11天 34 35 20.01~50.00 2001~4000 35 0.7 0.41~1.0 4000 2.4×10-5

445.99起

11天 34 35 20.01~50.00 2001~4000 35 0.7 0.41~1.0 4000 2.4×10-5

479.68起

11天 38 41 50.01~100.00 2001~4000 55 0.8 0.41~1.0 4000 4.5×10-5

527.64起

11天 38 41 50.01~100.00 2001~4000 55 0.8 0.41~1.0 4000 4.5×10-5

605.31起

11天 45 45 50.01~100.00 2001~4000 66 1 0.41~1.0 3000 1.0×10-4

665.83起

11天 45 45 50.01~100.00 2001~4000 66 1 0.41~1.0 3000 1.0×10-4

1,005.04起

11天 55 51 50.01~100.00 1001~2000 99 1.2 1.1~3.0 2000 2.6×10-4

-

11天 55 51 50.01~100.00 1001~2000 99 1.2 1.1~3.0 2000 2.6×10-4

1,656.00起

11天 70 59 100~500以下 1001~2000 176 1.4 1.1~3.0 2000 7.3×10-4

1,821.60起

11天 70 59 100~500以下 1001~2000 176 1.4 1.1~3.0 2000 7.3×10-4

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

种类 十字型 外径A(φ) 12
全长W(mm) 15 用途 通用电机
容许力矩范围(N・m) 1.01~3.00 特长 高抗扭刚度 / 零背隙
容许偏差 偏角 / 偏心 最高转速范围(r/min) 4001~10000
主体材质 不锈钢 容许力矩(N・m) 2.7
容许偏角(deg) 2 容许偏心(mm) 0.3
分类 联轴器主体 容许偏心范围(mm) 0.21~0.40
最高转速(r/min) 10000 缓冲部材质 [其它] 其他
转动惯量(kg・m2) 1.9×10<sup>-7</sup> 有无键槽
种类 十字型 外径A(φ) 12 全长W(mm) 15
用途 通用电机 容许力矩范围(N・m) 1.01~3.00 特长 高抗扭刚度 / 零背隙
容许偏差 偏角 / 偏心 最高转速范围(r/min) 4001~10000 主体材质 不锈钢
容许力矩(N・m) 2.7 容许偏角(deg) 2 容许偏心(mm) 0.3
分类 联轴器主体 容许偏心范围(mm) 0.21~0.40 最高转速(r/min) 10000
缓冲部材质 [其它] 其他 转动惯量(kg・m2) 1.9×10<sup>-7</sup> 有无键槽
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
22个备选型号

LK25-12

LK25-12K

LK25-15

LK25-15K

LK25-17

LK25-17K

LK25-20

LK25-20K

LK25-26-[6-15/1]-[6-15/1]

LK25-26K

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余9项未选
剩余9项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 外径A(φ)

    12

    15

    17

    20

    26

    30

    34

    38

    45

    55

    70

  • 全长W(mm)

    15

    17

    21

    22

    27

    34

    35

    41

    45

    51

    59

  • 容许力矩范围(N・m)

    1.01~3.00

    3.01~5.00

    5.01~10.00

    10.01~20.00

    20.01~50.00

    50.01~100.00

    100~500以下

  • 最高转速范围(r/min)

    1001~2000

    2001~4000

    4001~10000

  • 容许力矩(N・m)

    2.7

    3.3

    5.5

    7.7

    11

    26

    35

    55

    66

    99

    176

  • 容许偏心(mm)

    0.3

    0.4

    0.5

    0.6

    0.7

    0.8

    1

    1.2

    1.4

  • 容许偏心范围(mm)

    0.21~0.40

    0.41~1.0

    1.1~3.0

  • 最高转速(r/min)

    2000

    3000

    4000

    5000

    6000

    7000

    8000

    10000

  • 有无键槽

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    11天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。