(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
4天
4天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹公称(M) | 长度L(mm) | 每包数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,750个装 | 4天 | 2.2 | 6.5 | 3750 | ||
3,000个装 | 4天 | 2.2 | 9.5 | 3000 | ||
6,000个装 | 4天 | 2.9 | 6 | 6000 | ||
6,000个装 | 4天 | 2.9 | 6.5 | 6000 | ||
5,000个装 | 4天 | 2.9 | 8 | 5000 | ||
4,000个装 | 4天 | 2.9 | 9.5 | 4000 | ||
4,500个装 | 4天 | 2.9 | 10 | 4500 | ||
3,000个装 | 4天 | 2.9 | 13 | 3000 | ||
3,000个装 | 4天 | 3.5 | 8 | 3000 | ||
2,000个装 | 4天 | 3.5 | 13 | 2000 | ||
1,700个装 | 4天 | 3.5 | 16 | 1700 | ||
1,000个装 | 4天 | 3.5 | 19 | 1000 | ||
2,000个装 | 4天 | 3.9 | 9.5 | 2000 | ||
1,800个装 | 4天 | 3.9 | 13 | 1800 | ||
1,500个装 | 4天 | 3.9 | 16 | 1500 | ||
1,200个装 | 4天 | 4.2 | 9.5 | 1200 | ||
1,600个装 | 4天 | 4.2 | 13 | 1600 | ||
1,200个装 | 4天 | 4.2 | 16 | 1200 | ||
1,000个装 | 4天 | 4.2 | 19 | 1000 |
Loading...
螺纹公称(M) | 2.2 | 长度L(mm) | 6.5 |
销售单位 | 箱・包销售 | 材质 | 304 |
每包数量 | 3750 |
螺纹公称(M) | 2.2 | 长度L(mm) | 6.5 | 销售单位 | 箱・包销售 |
材质 | 304 | 每包数量 | 3750 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明