(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 冲击扳手用套筒转换接头  NA68
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.200>

冲击扳手用套筒转换接头 NA68

根据数量多少打折
品牌:
前田金属(TONE) [日本]
前田金属(TONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

280.91起
(

标准单价:

280.91起
)

单价(未税):

280.91起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
NA68
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
单品·套装区分: 适配器单品
套筒形状: 接头类
全长(L尺寸)(mm): 60
用途: 冲击用
插口宽(S尺寸): 19
最大外径(D1orD2尺寸)(mm): 38
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm): 19
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸): 3/4

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
适用规格不同的套筒和扳手之间连接用的配件。通过无电解性电镀表面处理,提高了美观性和防锈性。

基本信息

单品·套装区分 适配器单品 用途 冲击用
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) 19 套筒形状 接头类
插口宽(S尺寸) 19 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) 3/4
全长(L尺寸)(mm) 60 最大外径(D1orD2尺寸)(mm) 38
型号
NA68
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

280.91起

5天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空