(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 混合套筒扳手套装 MX400
收藏
对比
细节
类似品

混合套筒扳手套装 MX400

品牌:
前田金属(TONE) [日本]
前田金属(TONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

3,617.04起
(

标准单价:

3,617.04起
)

单价(未税):

3,617.04起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
MX400
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
单品·套装区分: 套装
套筒形状: 12角
套装内容1: 套筒(12角):4D-10、4D-11、4D-12、4D-13、4D-14、4D-16、4D-17、4D-18、4D-19、4D-21、4D-22、4D-24、4D-27、4D-30、4D-32。深套筒(12角):4D-12L、4D-13L、4D-14L、4D-17L、4D-19L、4D-21L、4D-24L、4D-30L。六角套筒:4H-03、4H-04、4H-05、4H-06、4H-08、4H-10、4H-12、4H-14。螺丝刀刀头:4H-P2、4H-M2。棘轮手柄(固定类型):RH4H。T型滑动手柄:SL40。加长杆:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)。球型接头:BJ40。工具箱:MC200A。
用途: 手工作业用
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸): 1/2
附件: 托盘:TCH001
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm): 12.7
质量(g): 8700

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
标准型、深型、六角型混合套筒扳手套装。
【特长】
・套筒扳手的套筒插入角为12.7mm。
・可拧紧各种螺栓、螺母,提高工作效率。
・新型金属外壳、坚固的缎面托盘和紧凑的棘轮手柄也展示了它们的特点。
・采用“下一代工具系列”的手柄。
【用途】
・非常适合工业机械的组装和维修,以及汽车、摩托车和自行车的维修。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

ミックスソケットレンチセット MX400:関連画像

MX400 外观

  • 托盘:TCH001
  • 包装箱尺寸:w552×d215×h92mm
  • 质量:8.7kg

套装内容:39件(套筒:33/手柄:6)

产品名产品型号/规格插入角dr.(mm)
套筒(12角形)4D-10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、3212.7
深套筒(12角形)4D-12L、13L、14L、17L、19L、21L、24L、30L12.7
六角套筒4H-03、04、05、06、08、10、12、1412.7
螺丝刀头套筒4H-P2、M212.7
棘轮手柄(固定类型)RH4H12.7
T形滑动手柄SL4012.7
延长杆320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)12.7
球形接头BJ4012.7
金属盒MC200A-
 関連画像3
棘轮手柄

薄、轻、紧凑,废料极少。 机头部分装有一个72齿的齿轮,进给角度为5°。在增加齿数的同时,还采用了齿轮和凸轮8级啮合的新型机构(楔形),确保了工作的可靠性和高效的操作性。 新的咔哒声,以轻微的增量产生共鸣,让您沉浸在工作中。

首振ラチェットハンドル 関連画像1

专用握把设计

中央统一设计的TONE标志设计合理,不仅表达了品牌的特性,还起到了防滑握把的作用。
握把的横截面为工字形,保证了在旋转方向施力时必要的强度,同时削去了多余的厚度,减轻了产品的重量。
漂亮的光泽缎面处理。

注意・禁止事项

注意
  • 请勿将工具用于非预期用途。
  • 使用尺寸相匹配的螺栓和螺母。
  • 使用套筒时应将其插入,直至完全套住螺母。(图1)
  • 套筒和附件是手动工具。 请勿与冲击扳手等电动工具一起使用。(图2)
  • 缓慢小心地操作棘轮手柄。
  • 确保左右完全切换。 棘齿和棘爪不完全啮合会导致棘爪和棘齿损坏,从而造成旋转和滑动,十分危险。(图3)
  • 如果灰尘附着在棘轮手柄内侧,啮合会变差。 请定期检查。
  • 不要使用带有附加管子的手柄。 因负荷过大而折断手柄是非常危险的。(图4)(棘轮手柄、旋转手柄和其他手柄)
  • 请勿用锤子等敲击手柄。(图5)(棘轮手柄、旋转手柄)
  • 请勿使用它代替锤子。
  • 将方形驱动器(凸插入角)完全插入底座。(图6)
  • 如果方形驱动凹球槽的规格不同,则可能无法固定套筒。
  • 当受到冲击时,固定机构可能会脱落。
  • 接头由凸面驱动装置、凹面驱动装置以及它们之间的零件组成,扭矩传递效率低,且易受冲击扭矩,因此请勿粗暴使用。(图7)
  • 从箱子中拿取工具时,小心不要夹伤手。
ミックスソケットレンチセット MX400 注意

基本信息

单品·套装区分 套装 用途 手工作业用
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) 12.7 套筒形状 12角
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) 1/2 质量(g) 8700
套装内容1 套筒(12角):4D-10、4D-11、4D-12、4D-13、4D-14、4D-16、4D-17、4D-18、4D-19、4D-21、4D-22、4D-24、4D-27、4D-30、4D-32。深套筒(12角):4D-12L、4D-13L、4D-14L、4D-17L、4D-19L、4D-21L、4D-24L、4D-30L。六角套筒:4H-03、4H-04、4H-05、4H-06、4H-08、4H-10、4H-12、4H-14。螺丝刀刀头:4H-P2、4H-M2。棘轮手柄(固定类型):RH4H。T型滑动手柄:SL40。加长杆:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)。球型接头:BJ40。工具箱:MC200A。 附件 托盘:TCH001
型号
MX400
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

3,617.04起

5天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空