(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天起
5天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 插口宽(S尺寸) | 全长(L尺寸) (mm) | 质量(g) | 插口部外径(D1尺寸) (mm) | 插口部深度(L1尺寸) (mm) | 贯通孔内径(d尺寸) (mm) | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
尺寸图
产品型号 | 对边宽度尺寸 (mm)S | 尺寸 (mm)D1 | 尺寸 (mm)D2 | 尺寸 (mm)L1 | 尺寸 (mm)L | 尺寸 (mm)d | 质量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12AD-46 | 46 | 74 | 85 | 27 | 80 | 35 | 2.1 |
12AD-50 | 50 | 80 | 85 | 30 | 90 | 52 | 2.3 |
12AD-55 | 55 | 85 | 85 | 32 | 95 | 54 | 2.6 |
12AD-60 | 60 | 92 | 85 | 35 | 100 | 59 | 3.0 |
12AD-65 | 65 | 100 | 85 | 35 | 110 | 64 | 3.7 |
12AD-70 | 70 | 109 | 85 | 37 | 115 | 69 | 4.3 |
12AD-75 | 75 | 114 | 85 | 39 | 120 | 75 | 4.7 |
12AD-80 | 80 | 120 | 85 | 43 | 125 | 80 | 5.2 |
12AD-85 | 85 | 127 | 85 | 46 | 130 | 85 | 5.8 |
12AD-95 | 95 | 137 | 85 | 52 | 140 | 95 | 6.8 |
单品·套装区分 | 套筒单品 | 用途 | 冲击用 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) | 38.1 | 套筒形状 | 12角 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 1-1/2 | 最大外径(D1orD2尺寸)(mm) | 85 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空