(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
规格
产品型号 | 插入角dr.(mm) | 尺寸(mm) | 质量(g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | H | T | L | |||
RH3FB | 9.5 | 26.5 | 13.8 | 13 | 227 | 288 |
№ | 零件名称 |
---|---|
1 | 齿轮 |
2 | 防尘盖 |
3 | 小手柄 |
4 | 衬套 |
5 | 弹簧 |
6 | 卡环 |
7 | 楔子 |
8 | 销子 |
单品·套装区分 | 手柄单品 | 用途 | 手工作业用 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) | 9.5 | 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 3/8 |
全长(L尺寸)(mm) | 227 | 手柄型 | 摆动棘轮 |
棘轮手柄全长类型 | 标准型 | 棘轮机构 | 楔子式 |
棘轮齿数 | 72 | 插入角形状 | 凹形 |
详细类型 | 头部可调 | 质量(g) | 288 |
尺寸D(mm) | 26.5 | 尺寸H(mm) | 13.8 |
尺寸T(mm) | 13 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空