(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看大图
查看360°图
暂停销售
  • 带无线发射二合一红外测温仪
  • 带无线发射二合一红外测温仪
  • 带无线发射二合一红外测温仪
  • 带无线发射二合一红外测温仪
  • 带无线发射二合一红外测温仪
  • 带无线发射二合一红外测温仪
  • 带无线发射二合一红外测温仪
  • 带无线发射二合一红外测温仪
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.20>

带无线发射二合一红外测温仪

品牌:
华盛昌(CEM) [中国]
华盛昌(CEM) [中国]
暂无评价

单价(未税):

2,532.53起
(

标准单价:

2,532.53起
)

单价(未税):

2,532.53起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
DT-8855
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 温度计(外部传感器型)
温度精度: ±1.5%(红外/K型温度)
产品尺寸(mm): 180×106×48
激光瞄准: <1mW 650nm 激光等级Ⅱ级 单激光
包装/配件: 使用说明书,保修卡,9V电池,K型温度探头,外接电源,无线发射器,无线接收器,模拟数据线,软件CD,三脚架,手提箱
红外量程温度范围(℃): -50~1050
分辨率: 0.1℃/℉(红外温度),0.1℃(K型温度200℃内)/1℃(K型温度200℃以上)
产品特点: 带单激光瞄准无线,USB电脑接口,20个数据存储,自动获取目标的发射率,℃/℉转换,自动数据保持,最大/最小值,平均值/差值,高/低温报警,超量程提示,自动关机,自动锁定等功能
发射率: 可调0.10~1.0(步长0.01)
售后服务: 一年保修
K型热电偶量程温度范围(℃): -50~1370
距离比: 30:1
响应时间: <1秒
光谱响应: 8~14μm
重量(g): 250

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
・是CEM最新推出的带无线发射功能以及K型测温的二合一红外测温仪,测温产品其本身不仅具有20组测量数据保存功能,同时无线发射功能支持人机同步和一体化,数据的海量保存,以及测量数据同步的无线传输、记录与数据分析。

基本信息

产品类型 温度计(外部传感器型) 红外量程温度范围(℃) -50~1050
K型热电偶量程温度范围(℃) -50~1370 温度精度 ±1.5%(红外/K型温度)
分辨率 0.1℃/℉(红外温度),0.1℃(K型温度200℃内)/1℃(K型温度200℃以上) 距离比 30:1
产品尺寸(mm) 180×106×48 产品特点 带单激光瞄准无线,USB电脑接口,20个数据存储,自动获取目标的发射率,℃/℉转换,自动数据保持,最大/最小值,平均值/差值,高/低温报警,超量程提示,自动关机,自动锁定等功能
响应时间 <1秒 激光瞄准 <1mW 650nm 激光等级Ⅱ级 单激光
发射率 可调0.10~1.0(步长0.01) 光谱响应 8~14μm
包装/配件 使用说明书,保修卡,9V电池,K型温度探头,外接电源,无线发射器,无线接收器,模拟数据线,软件CD,三脚架,手提箱 售后服务 一年保修
重量(g) 250
型号
DT-8855
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

2,532.53起

2天

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空