(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看大图
查看360°图
暂停销售
  • 被覆K热电偶
  • 被覆K热电偶
收藏
对比
细节
类似品

被覆K热电偶

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

205.75起
(

标准单价:

205.75起
)

单价(未税):

205.75起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
测量温度范围 (℃) :
-50~200
-50~450
查看全部(2)
尺寸 (mm) :
线径:φ0.25
线径:φ0.32
查看全部(2)
材质 :
涂层材质:氟树脂
涂层材质:玻璃棉
查看全部(2)
类型 :
DS-2000-0251
DS-2000-0321
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 热感知传感器
外部传感器线长: 1m

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 测量温度范围 (℃) 尺寸 (mm) 材质 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长/规格】
・响应速度快,可操作性优异。
・顶端通过焊接进行连接。
・带欧米茄连接器。
・连接器耐热温度:-25~+200℃

基本信息

产品类型 热感知传感器 外部传感器线长 1m
型号
4-768-01
4-770-01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
测量温度范围
(℃)
尺寸
(mm)
材质

205.75起

16天 -50~200 线径:φ0.32 涂层材质:氟树脂

205.75起

16天 -50~450 线径:φ0.25 涂层材质:玻璃棉

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空