(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 冲击用套筒套件 (带支架) HNV406S
  • 冲击用套筒套件 (带支架) HNV406S
收藏
对比
细节
类似品

冲击用套筒套件 (带支架) HNV406S

品牌:
前田金属(TONE) [日本]
前田金属(TONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

375.98起
(

标准单价:

375.98起
)

单价(未税):

375.98起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
HNV406S
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
单品·套装区分: 套装
套筒形状: 6角
质量(g): 680
用途: 冲击用
插口宽(S尺寸): 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 24
套装内容1: 4NV-13、4NV-14、4NV-17、4NV-19、4NV-21、4NV-24/带套筒支架
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm): 12.7
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸): 1/2

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
用于拧紧和松开六角螺栓和螺母的冲击套筒套件。
【特长】
・插入角为12.7mm。
・专为冲击扳手和电动工具设计,具有极强的抗冲击性。
・无电解电镀规格,提高了外观质量和防腐蚀性能。
【用途】
・机械的维修和组装、以及汽车的维修工作。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

易于使用的套装,支架内置冲击套筒。

HNV406Sの外観
  • 六角型强力套筒
  • 带套筒支架(6件套型)SH2406
  • 包装箱尺寸:W322×D93×H35mm
  • 质量:0.68kg
  • 插入角:12.7mm

※该产品已注册专利。

套装内容6件
产品名产品型号
冲击用套筒4NV-13、14、17、19、21、24

注意・禁止事项

警告
  • 建议佩戴防护眼镜或耳塞,以防发生危险。(图1)
  • 请勿触摸旋转中的套筒或接头等附件。(图2)
  • O形圈和销钉必须尺寸正确并牢固固定后方可使用。
  • O形圈和销钉是消耗品。如有老化或磨损,请更换。
注意
  • 请勿将工具用于非预期用途。
  • 如果在使用前或使用过程中发现裂缝或其他异常情况,请勿使用该工具。
  • 使用正确尺寸的螺栓/螺母。
  • 插入套筒,直到完全套住螺母。(图3)
  • 旋转螺母时,不要将冲击扳手插入螺母。
  • 接头的强度约为加长杆的一半。
  • 不要将两个以上的附件连接在一起。
  • 松开生锈的螺栓等时,可能需要使用超过六角扳手能力的扭矩。 松开不容易拆卸的螺栓时,应事先使用渗透性润滑剂。 再次拧紧时,应将润滑剂完全擦掉,然后再继续拧紧。 (图4)
インパクト用ソケットセット(ホルダー付) HNV406S 関連画像

基本信息

单品·套装区分 套装 用途 冲击用
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) 12.7 套筒形状 6角
插口宽(S尺寸) 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 24 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) 1/2
质量(g) 680 套装内容1 4NV-13、4NV-14、4NV-17、4NV-19、4NV-21、4NV-24/带套筒支架
型号
HNV406S
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

375.98起

5天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空