(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • SUS套筒组(六角形/带支架)SHS310
收藏
对比
细节
类似品

SUS套筒组(六角形/带支架)SHS310

品牌:
前田金属(TONE) [日本]
前田金属(TONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

3,310.58起
(

标准单价:

3,310.58起
)

单价(未税):

3,310.58起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
SHS310
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

询价

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

询价

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
单品·套装区分: 套装
套筒形状: 6角
质量(g): 500
用途: 手工作业用
插口宽(S尺寸): 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8
对边尺寸(mm): 8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm): 9.5
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸): 3/8
套装内容1: S3S-08、S3S-10、S3S-12、S3S-13、S3S-14、S3S-17、S3S-19、S3S-21、S3S-22、S3S-24/带套筒支架

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
防锈不锈钢套筒,强度高。
【特长】
・全不锈钢支架,防锈且易于整理。
・握柄的特殊弯曲形状提供了出色的握持力和耐用性。
・9.5mm插入角。配有不锈钢夹头。
・套筒由马氏体不锈钢制成,坚固、防锈、耐腐蚀、耐化学腐蚀且卫生。
【用途】
・食品设备、医疗、无尘室、精密机械、船舶、海上运动、海洋开发、工厂、防水和管道。
・适用于清洁设备和其他使用不锈钢螺栓和螺母的领域。

防锈全不锈钢支架

SHS310の外観
  • 全不锈钢套筒具有出色的耐腐蚀性、耐化学性和卫生性。
  • 没有电镀或其他表面处理,因此没有电镀剥落的风险,适用于食品、医疗和精密设备领域。
  • 耐腐蚀性优于普通工具钢,因此非常适合用于船舶、海上运动和其他不允许生锈的领域。
  • 适用于使用不锈钢螺栓和螺母的地方,如工厂、食品和药品生产设备、清洁设备、防水和管道工程。
  • 插入角为9.52mm(3/8sq.)。
  • 套筒由马氏体不锈钢制成。
  • 套筒支架(10件式)SH310。
  • 包装箱尺寸:W320×D90×H35mm。
  • 质量 : 0.50kg。

产品规格

产品名 : SUS套筒(6角形)、产品型号/规格 : S3V-、08、10、12、13、14、17、19、21、22、24

注意・禁止事项

  • ※不锈钢工具不是非磁性的。

STAINLESS TOOL

紧固、切割、夹紧和弯曲螺栓和螺母 "的不锈钢工作工具!

  • 船舶、海上运动、海上开发设备/设备等"工具在海水中生锈"的地方。
  • 食品、医疗、精密设备等"避免生锈、污垢和镀层剥落"的地方。
  • 农业机械、污水处理等“工具因泥水而生锈”的地方。
  • 用于在拧紧不锈钢螺栓/螺母时防止"生锈"。
STAINLESS TOOLのイメージ画像

STAINLESS TOOL 图片

高品质的"不锈钢工具"得益于 TONE 积累的专业技术知识。

不锈钢工具具有出色的耐用性、耐化学性和卫生性。
适用于食品设备、医疗、无尘室、精密设备、船舶、海上运动、海洋开发、工厂、防水、管道、清洁设备以及其他使用不锈钢螺栓和螺母的领域!

  • ※有些不锈钢有磁性,有些没有。 用于工具的不锈钢具有磁性。

TONE的人,TONE的承诺

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONE的人,TONE的承诺 图片

 

改革:TONE技术・开发能力
触发因素是对某种产品的重新设计。从那时起,我们的思维方式发生了变化,我们的产品不断发展,我们的品牌质量也不断提高。

世界标准:TONE的品质力量
只有我们在该领域的标准制定方面处于领先地位,才能看到世界顶级的质量标准。

精神:TONE精神
TONE的原动力。每一位员工对品牌的热情。

基本信息

单品·套装区分 套装 用途 手工作业用
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) 9.5 套筒形状 6角
插口宽(S尺寸) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) 3/8
质量(g) 500 对边尺寸(mm) 8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
套装内容1 S3S-08、S3S-10、S3S-12、S3S-13、S3S-14、S3S-17、S3S-19、S3S-21、S3S-22、S3S-24/带套筒支架
型号
SHS310
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

3,310.58起

询价

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空