(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 摆动式爪脚扳手 4DCF-F
收藏
对比
细节
类似品

摆动式爪脚扳手 4DCF-F

品牌:
前田金属(TONE) [日本]
前田金属(TONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

260.60起
(

标准单价:

260.60起
)

单价(未税):

260.60起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
插口宽(S尺寸) :
22
24
26
27
29
30
32
36
查看全部(8)
全长(L尺寸) (mm) :
84
86
88
89
92
94
97
105
查看全部(8)
质量(g) :
240
250
270
280
300
340
查看全部(6)
类型 :
4DCF-F
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
单品·套装区分: 套筒单品
套筒形状: 6角
用途: 手工作业用
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸): 1/2
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm): 12.7

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 插口宽(S尺寸) 全长(L尺寸) (mm) 质量(g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
业界首款带摆动机构的爪脚套筒扳手。
【特长】
・插入角12.7mm。
・转轴角度可自由设定,因此可以牢固地接触到以前难以接触到的螺栓和螺母。
【用途】
・非常适合拧紧和松开空调和液压设备的各种管道以及汽车传感器。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

更容易使用,扩大了口宽

易于操作的设计,可让您自由设定摆动角度。

4DCF-24Fの製品イメージ

4DCF-24F的产品图片

4DCF-36Fの製品イメージ

4DCF-36F的产品图片

规格表

型号对边宽度尺寸(mm)
S
尺寸(mm)
D
尺寸(mm)
A
尺寸(mm)
T
尺寸(mm)
L
尺寸(mm)
L1
质量(g)
4DCF-22F2237.019.014.58438.0240
4DCF-24F2440.521.014.58639.0250
4DCF-26F2642.523.015.08840.0250
4DCF-27F2742.523.515.08940.5250
4DCF-29F2948.025.515.09242.0270
4DCF-30F3050.026.515.09443.0280
4DCF-32F3253.028.015.09745.5300
4DCF-36F3659.031.515.010550.0340

外形图

寸法図

尺寸图

使用方法・使用示例

使用示例

使用例

使用示例1

使用例2

使用示例2

注意・禁止事项

注意
  • 请勿将工具用于非预期用途。
  • 使用尺寸相匹配的螺栓和螺母。
  • 请勿与冲击扳手等电动工具一起使用。

厂家介绍

TONE的人,TONE的承诺
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONE的人,TONE的承诺的图片

 

改革:TONE技术・开发能力
触发因素是对某种产品的重新设计。从那时起,我们的思维方式发生了变化,我们的产品不断发展,我们的品牌质量也不断提高。

世界标准:TONE的品质力量
只有我们在该领域的标准制定方面处于领先地位,才能看到世界顶级的质量标准。

精神:TONE精神
TONE的原动力。每一位员工对品牌的热情。

基本信息

单品·套装区分 套筒单品 用途 手工作业用
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) 12.7 套筒形状 6角
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) 1/2
型号
4DCF-22F
4DCF-24F
4DCF-26F
4DCF-27F
4DCF-29F
4DCF-30F
4DCF-32F
4DCF-36F
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
插口宽(S尺寸) 全长(L尺寸)
(mm)
质量(g)

260.60起

5天 22 84 240

279.69起

5天 24 86 250

320.60起

5天 26 88 250

329.69起

5天 27 89 250

363.15起

5天 29 92 270

373.56起

5天 30 94 280

393.20起

5天 32 97 300

592.49起

5天 36 105 340

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空