(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 石蜡拉伸板 2-5392型
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.314>

石蜡拉伸板 2-5392型

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

5,973.45起
(

标准单价:

5,973.45起
)

单价(未税):

5,973.45起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
2-5392-11
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
使用温度范围(℃): 5~80
规格: 温度分布精度:±3℃以内,达到最高温度时间:约30分钟,传感器:K热电偶,加热器功率:200W,安全装置:防过热装置・防过流保险丝,主体材质:SPCC钢板,板材质:不锈钢(SUS304)氟涂层,电源:AC100V 50/60Hz 3A,外形尺寸:430×326×115mm,重量:7.5kg
使用温度范围: 5~80
厂家型号: EC-4030
备注: 使用温度:室温+5~80℃
顶板尺寸(mm): 400×300
特点: 可以迅速熔化石蜡,便于嵌入作业。台面面积大,可以很容易地进行石蜡的熔化作业。板面的温度分布差在±3℃以内。数码设定・显示方式,可以很容易地确认温度设置。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
快速进行石蜡的熔化。

基本信息

使用温度范围(℃) 5~80 厂家型号 EC-4030
顶板尺寸(mm) 400×300 规格 温度分布精度:±3℃以内,达到最高温度时间:约30分钟,传感器:K热电偶,加热器功率:200W,安全装置:防过热装置・防过流保险丝,主体材质:SPCC钢板,板材质:不锈钢(SUS304)氟涂层,电源:AC100V 50/60Hz 3A,外形尺寸:430×326×115mm,重量:7.5kg
备注 使用温度:室温+5~80℃ 特点 可以迅速熔化石蜡,便于嵌入作业。台面面积大,可以很容易地进行石蜡的熔化作业。板面的温度分布差在±3℃以内。数码设定・显示方式,可以很容易地确认温度设置。
使用温度范围 5~80
型号
2-5392-11
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

5,973.45起

16天

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空