(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 恒温珠浴锅3-6770型
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.580>

恒温珠浴锅3-6770型

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

8,106.83起
(

标准单价:

8,106.83起
)

单价(未税):

8,106.83起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
3-6770-01
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

60天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

60天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

60天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厂家型号: BBH-1
规格: 规格:热,加热冷却能力:吸热气705W,温度控制方式:PID控制,温度探头:K热电偶,材质:主体/SPCC、水槽·盖子/不锈钢(SUS304),耐负荷:8kg,电源:AC100V 50/60Hz 2P&3P转换接头,功率:约750W,安全功能:过流保护保险丝·手动复位型双金属片
特点: BBCW-1采用帕尔贴单元。可进行精细的温度管理。用铝珠作为热媒,不使用水・油等液体,可以很容易地对样本进行加热/冷却・加温。不使用液体,因此不会把周围弄脏,便于收拾整理。铝珠可以重复利用,经济实惠。插入物可保持任意的角度和深度。作为防干扰・热损失、节能措施,标准配备了SUS304制盖子。
内部尺寸(mm): 300×150×150
重量: 约7.5kg
注意: 主机使用珠子,因此不能放入水槽液体里
外形尺寸(mm): 335×216×222
控温范围(℃): 5~150

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
从比较麻烦的废液处理中解脱出来。

基本信息

厂家型号 BBH-1 内部尺寸(mm) 300×150×150
外形尺寸(mm) 335×216×222 规格 规格:热,加热冷却能力:吸热气705W,温度控制方式:PID控制,温度探头:K热电偶,材质:主体/SPCC、水槽·盖子/不锈钢(SUS304),耐负荷:8kg,电源:AC100V 50/60Hz 2P&3P转换接头,功率:约750W,安全功能:过流保护保险丝·手动复位型双金属片
重量 约7.5kg 控温范围(℃) 5~150
特点 BBCW-1采用帕尔贴单元。可进行精细的温度管理。用铝珠作为热媒,不使用水・油等液体,可以很容易地对样本进行加热/冷却・加温。不使用液体,因此不会把周围弄脏,便于收拾整理。铝珠可以重复利用,经济实惠。插入物可保持任意的角度和深度。作为防干扰・热损失、节能措施,标准配备了SUS304制盖子。 注意 主机使用珠子,因此不能放入水槽液体里
型号
3-6770-01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

8,106.83起

60天

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空