(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 光滑极限塞规 4124-□C
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.248>

光滑极限塞规 4124-□C

品牌:
英示(INSIZE) [中国]
英示(INSIZE) [中国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
公称 :
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
查看全部(60)
详细类型 :
A
B
查看全部(2)
∅d1通规尺寸/公差 (mm) :
+0.0010/+0.0022
+0.0013/+0.0027
+0.0015/+0.0033
+0.0018/+0.0038
+0.0023/+0.0046
+0.0023/+0.0055
+0.0028/+0.0064
+0.0032/+0.0075
查看全部(8)
∅d2通规尺寸/公差 (mm) :
+0.0088/+0.010
+0.0106/+0.0012
+0.0132/+0.015
+0.0160/+0.018
+0.0186/+0.021
+0.0220/+0.025
+0.0264/+0.030
+0.0308/+0.035
查看全部(8)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

68天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 极限塞规
等级: 7H

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 公称 详细类型 ∅d1通规尺寸/公差 (mm) ∅d2通规尺寸/公差 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共60个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品介绍
● 符合JJG光滑极限量规,国家计量检定规程
● 包含通规和止规
● 硬度HRC60±2
产品规格尺寸

基本信息

产品类型 极限塞规 等级 7H
型号
4124-2C
4124-3C
4124-4C
4124-5C
4124-6C
4124-7C
4124-8C
4124-9C
4124-10C
4124-11C
4124-12C
4124-13C
4124-14C
4124-15C
4124-16C
4124-17C
4124-18C
4124-19C
4124-20C
4124-21C
4124-22C
4124-23C
4124-24C
4124-25C
4124-26C
4124-27C
4124-28C
4124-29C
4124-30C
4124-31C
4124-32C
4124-33C
4124-34C
4124-35C
4124-36C
4124-37C
4124-38C
4124-39C
4124-40C
4124-41C
4124-42C
4124-43C
4124-44C
4124-45C
4124-46C
4124-47C
4124-48C
4124-49C
4124-50C
4124-52C
4124-55C
4124-60C
4124-65C
4124-70C
4124-75C
4124-80C
4124-85C
4124-90C
4124-95C
4124-100C
型号数量折扣一般
发货日
公称 详细类型 ∅d1通规尺寸/公差
(mm)
∅d2通规尺寸/公差
(mm)
2天 2 A +0.0010/+0.0022 +0.0088/+0.010
2天 3 A +0.0010/+0.0022 +0.0088/+0.010
2天 4 A +0.0013/+0.0027 +0.0106/+0.0012
2天 5 A +0.0013/+0.0027 +0.0106/+0.0012
2天 6 A +0.0013/+0.0027 +0.0106/+0.0012
2天 7 A +0.0015/+0.0033 +0.0132/+0.015
2天 8 A +0.0015/+0.0033 +0.0132/+0.015
2天 9 A +0.0015/+0.0033 +0.0132/+0.015
2天 10 A +0.0015/+0.0033 +0.0132/+0.015
2天 11 A +0.0018/+0.0038 +0.0160/+0.018
2天 12 A +0.0018/+0.0038 +0.0160/+0.018
2天 13 A +0.0018/+0.0038 +0.0160/+0.018
2天 14 A +0.0018/+0.0038 +0.0160/+0.018
2天 15 A +0.0018/+0.0038 +0.0160/+0.018
2天 16 A +0.0018/+0.0038 +0.0160/+0.018
2天 17 A +0.0018/+0.0038 +0.0160/+0.018
2天 18 A +0.0018/+0.0038 +0.0160/+0.018
2天 19 A +0.0023/+0.0046 +0.0186/+0.021
2天 20 A +0.0023/+0.0046 +0.0186/+0.021
68天 21 A +0.0023/+0.0046 +0.0186/+0.021
2天 22 A +0.0023/+0.0046 +0.0186/+0.021
2天 23 A +0.0023/+0.0046 +0.0186/+0.021
2天 24 A +0.0023/+0.0046 +0.0186/+0.021
2天 25 A +0.0023/+0.0046 +0.0186/+0.021
2天 26 A +0.0023/+0.0046 +0.0186/+0.021
2天 27 A +0.0023/+0.0046 +0.0186/+0.021
2天 28 A +0.0023/+0.0046 +0.0186/+0.021
2天 29 A +0.0023/+0.0046 +0.0186/+0.021
2天 30 A +0.0023/+0.0046 +0.0186/+0.021
2天 31 A +0.0023/+0.0055 +0.0220/+0.025
2天 32 A +0.0023/+0.0055 +0.0220/+0.025
2天 33 A +0.0023/+0.0055 +0.0220/+0.025
68天 34 A +0.0023/+0.0055 +0.0220/+0.025
2天 35 A +0.0023/+0.0055 +0.0220/+0.025
2天 36 A +0.0023/+0.0055 +0.0220/+0.025
2天 37 A +0.0023/+0.0055 +0.0220/+0.025
2天 38 A +0.0023/+0.0055 +0.0220/+0.025
2天 39 A +0.0023/+0.0055 +0.0220/+0.025
2天 40 A +0.0023/+0.0055 +0.0220/+0.025
68天 41 A +0.0023/+0.0055 +0.0220/+0.025
2天 42 A +0.0023/+0.0055 +0.0220/+0.025
2天 43 A +0.0023/+0.0055 +0.0220/+0.025
2天 44 A +0.0023/+0.0055 +0.0220/+0.025
2天 45 A +0.0023/+0.0055 +0.0220/+0.025
2天 46 A +0.0023/+0.0055 +0.0220/+0.025
68天 47 A +0.0023/+0.0055 +0.0220/+0.025
68天 48 A +0.0023/+0.0055 +0.0220/+0.025
2天 49 A +0.0023/+0.0055 +0.0220/+0.025
68天 50 A +0.0023/+0.0055 +0.0220/+0.025
68天 52 B +0.0028/+0.0064 +0.0264/+0.030
2天 55 B +0.0028/+0.0064 +0.0264/+0.030
68天 60 B +0.0028/+0.0064 +0.0264/+0.030
68天 65 B +0.0028/+0.0064 +0.0264/+0.030
2天 70 B +0.0028/+0.0064 +0.0264/+0.030
68天 75 B +0.0028/+0.0064 +0.0264/+0.030
68天 80 B +0.0028/+0.0064 +0.0264/+0.030
68天 85 B +0.0032/+0.0075 +0.0308/+0.035
68天 90 B +0.0032/+0.0075 +0.0308/+0.035
68天 95 B +0.0032/+0.0075 +0.0308/+0.035
68天 100 B +0.0032/+0.0075 +0.0308/+0.035

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空