(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 英示/INSIZE 4128系列硬质合金光滑极限塞规
  • 英示/INSIZE 4128系列硬质合金光滑极限塞规
收藏
对比
细节
类似品

英示/INSIZE 4128系列硬质合金光滑极限塞规

品牌:
英示(INSIZE) [中国]
英示(INSIZE) [中国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
直径 (mm) :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
55
60
查看全部(53)
产品类型 :
A
B
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

68天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

68天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

68天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 极限塞规

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 直径 (mm) 产品类型 购买条件 预计发货日
购买件数
共53个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品介绍
◆ 符合JJG光滑极限量规国家计量检定规程
◆ 包含通规和止规
产品展示
产品规格尺寸

基本信息

产品类型 极限塞规
型号
4128-1C
4128-2C
4128-3C
4128-4C
4128-5C
4128-6C
4128-7C
4128-8C
4128-9C
4128-10C
4128-11C
4128-12C
4128-13C
4128-14C
4128-15C
4128-16C
4128-17C
4128-18C
4128-19C
4128-20C
4128-21C
4128-22C
4128-23C
4128-24C
4128-25C
4128-26C
4128-27C
4128-28C
4128-29C
4128-30C
4128-31C
4128-32C
4128-33C
4128-34C
4128-35C
4128-36C
4128-37C
4128-38C
4128-39C
4128-40C
4128-41C
4128-42C
4128-43C
4128-44C
4128-45C
4128-46C
4128-47C
4128-48C
4128-49C
4128-50C
4128-52C
4128-55C
4128-60C
型号数量折扣一般
发货日
直径
(mm)
产品类型
68天 1 A
68天 2 A
68天 3 A
68天 4 A
68天 5 A
68天 6 A
68天 7 A
68天 8 A
68天 9 B
68天 10 B
68天 11 B
68天 12 B
68天 13 B
68天 14 B
68天 15 B
68天 16 B
68天 17 B
68天 18 B
68天 19 B
68天 20 B
68天 21 B
68天 22 B
68天 23 B
68天 24 B
68天 25 B
68天 26 B
68天 27 B
68天 28 B
68天 29 B
68天 30 B
68天 31 B
68天 32 B
68天 33 B
68天 34 B
68天 35 B
68天 36 B
68天 37 B
68天 38 B
68天 39 B
68天 40 B
68天 41 B
68天 42 B
68天 43 B
68天 44 B
68天 45 B
68天 46 B
68天 47 B
68天 48 B
68天 49 B
68天 50 B
68天 52 B
68天 55 B
68天 60 B

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空