(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
本页是锪孔用铣刀CBMP-型号CBMPR352S32的详情页。
内有型号CBMPR352S32的规格、尺寸等相关参数信息。
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天
5天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
外径D(φ) | 35 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 不锈钢 / 铸铁 |
精加工类别 | 粗・半精加工 | 全长(L)(mm) | 150 |
刃数(枚) | 2 | 柄径(d)(mm) | 32 |
颈长(ℓ1)(mm) | 70 | 适用刀片材质 | 硬质合金涂层 |
最小直径(mm) | 17.5 |
外径D(φ) | 35 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 精加工类别 | 粗・半精加工 |
全长(L)(mm) | 150 | 刃数(枚) | 2 | 柄径(d)(mm) | 32 |
颈长(ℓ1)(mm) | 70 | 适用刀片材质 | 硬质合金涂层 | 最小直径(mm) | 17.5 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明