(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
89天
89天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
工件材料 | 调质钢 / 高硬度钢 | 柄类型 | 铣刀柄型 |
刀具材质 | 硬质合金 | 有无油孔 | 无 |
有无涂层 | 有 | 涂层种类 | 高硬度钢用(硅系) |
螺旋角(度) | 12~20 | 直径公差 | h8 |
先端角(°) | 140 |
孔径(钻头直径)D(mm) | 3.3 | 全长L(mm) | 78 |
槽长ℓ(mm) | 32 | 工件材料 | 调质钢[◎] / 高硬度钢[○] |
柄类型 | 铣刀柄型 | 刀具材质 | 硬质合金 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 有 |
涂层种类 | 高硬度钢用(硅系) | 螺旋角(度) | 12~20 |
柄径(mm) | 6 | 直径公差 | h8 |
先端角(°) | 140 | 重量(g) | 22 |
孔径(钻头直径)D(mm) | 3.3 | 全长L(mm) | 78 | 槽长ℓ(mm) | 32 |
工件材料 | 调质钢[◎] / 高硬度钢[○] | 柄类型 | 铣刀柄型 | 刀具材质 | 硬质合金 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 有 | 涂层种类 | 高硬度钢用(硅系) |
螺旋角(度) | 12~20 | 柄径(mm) | 6 | 直径公差 | h8 |
先端角(°) | 140 | 重量(g) | 22 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明