(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) | 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 尺寸D1 (mm) | 尺寸D2 (mm) | 尺寸L1 (mm) | 尺寸L2 (mm) | 尺寸L3 (mm) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 插入角dr. (mm) | 尺寸(mm) | 质量 (g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L | |||
QA-02 | 6.35 | 12.5 | 30 | 7.3 | 9 | 8 | 19 | 20 |
QA-02S | 6.35 | 12.5 | 21 | 7.3 | 9 | 8 | 19 | 13 |
QA-04 | 12.7 | 24 | 46 | 14.5 | 16.0 | 11.0 | 35 | 88 |
QA-04S | 12.7 | 24 | 34 | 14.5 | 16.0 | 11.0 | 35 | 66 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空