(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 插口宽(S尺寸) | 全长(L尺寸) (mm) | 插口部外径(D1尺寸) (mm) | 插口部深度(L1尺寸) (mm) | 尺寸D2 (mm) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 |
---|
4NV-10SS |
4NV-12SS |
4NV-13SS |
4NV-14SS |
4NV-17SS |
4NV-19SS |
4NV-21SS |
4NV-24SS |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 插口宽(S尺寸) | 全长(L尺寸) (mm) | 插口部外径(D1尺寸) (mm) | 插口部深度(L1尺寸) (mm) | 尺寸D2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥92.13起 | 5天 | 10 | 23.5 | 16 | 5 | 25 | ||
¥92.13起 | 5天 | 12 | 25 | 19.5 | 6.5 | 25 | ||
¥92.13起 | 5天 | 13 | 25 | 21 | 6.5 | 25 | ||
¥92.13起 | 5天 | 14 | 25.5 | 22 | 7 | 25 | ||
¥101.45起 | 5天 | 17 | 25.5 | 26 | 7 | 26 | ||
¥110.78起 | 5天 | 19 | 26.5 | 29 | 8 | 28 | ||
¥120.55起 | 5天 | 21 | 27.5 | 31 | 9 | 28 | ||
¥138.85起 | 5天 | 24 | 31.5 | 35 | 13 | 28 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空