(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 寺冈制作所 P 型切割胶带 α No.4103
收藏
对比
细节
类似品

寺冈制作所 P 型切割胶带 α No.4103

根据数量多少打折
品牌:
寺冈制作所 [日本]
寺冈制作所 [日本]
暂无评价

单价(未税):

26.42起
(

标准单价:

26.42起
)

单价(未税):

26.42起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
4103
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 50
颜色: 蓝色系
胶粘剂材质: 丙烯酸
长度(m): 25
产品类型: 胶带
厚度(mm): 0.13
基材材质: 聚乙烯布

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
紧凑型固化胶带,带有聚乙烯布支撑,可轻松用手切割。
【特长】
・固化用聚乙烯布胶带。可以很容易地进行手工切割,具有优异的粘合性能,并且表现出稳定的粘合性能。
・支持力强、重视粘着力保持。非常适合树脂窗框、一般固化和翻新工作。
・重量轻,可以用手整齐地切割,具有出色的可加工性,并且具有强大的支撑力,因此在撕下胶带时不易断裂。
・与No.4100相比,粘合强度较低,且粘合保持性提高。您还可以沿胶带的流动(垂直)方向进行切割。
・因为它薄而柔韧,所以很容易适应不平坦的表面。
【用途】
・可用于树脂窗框、一般固化、建筑翻新工程。

紧凑型胶带,由聚乙烯布支撑,易于用手撕下。

糊残り性に優れ、安定した粘着特性を持った養生用ポリエチレンクロステープ。

固化用聚乙烯布胶带,具有优良的粘合性能和稳定的粘合性能。

P 型切割胶带 No.4103的成分

聚乙烯布和丙烯酸粘合剂的两层结构。

P 型切割胶带 No.4103的规格

总厚度(mm)0.13
标准颜色蓝色
标准长度(m)25
粘着力(N (gf) /宽25mm)4.14(422)
抗拉强度(N/25mm)140.0
延长率(%)22
获得标准
其他标准尺寸 宽×长度
50mm×25m

上述值是使用 JIS 或我们自己的测试方法测量的示例,并非保证值。
使用本产品之前,请仔细检查预期用途和使用条件。
虽然这种类型不会留下太多粘合剂残留物,但根据其所应用的材料,例如PVC(取决于类型),它可能会被污染或损坏,因此请在使用前检查。
粘贴到已被粉化的物体(已劣化并变成粉状的涂漆表面)时请特别小心,因为粘合剂可能会残留。

P 型切割胶带 No.4103的使用示例

樹脂サッシに対する糊残り性を重視。

强调树脂窗扇上的粘合剂保持力。

  • ※ 根据被粘物的不同而有所不同。

毒理学信息(包括人类病例和流行病学信息)

皮肤腐蚀:无数据
皮肤刺激:如果长时间留在皮肤上,一些皮肤敏感或过敏的人可能会出现皮疹。
致敏性:无数据
急性毒性(LD50)、亚急性毒性、慢性毒性:无数据
致癌性、生殖毒性、致畸性、致突变性(微生物、染色体异常):无数据
其他(与水反应产生有毒气体等):无数据

注意・禁止事项

搬运:除了重量较大外,没有特别的危险或伤害。
储存:避免阳光直射、高温、高湿。

基本信息

宽度(mm) 50 长度(m) 25
厚度(mm) 0.13 颜色 蓝色系
产品类型 胶带 基材材质 聚乙烯布
胶粘剂材质 丙烯酸
型号
4103-B-50X25
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

26.42起

4天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空