(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天
5天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
前端爪径(mm) | φ2.0/(另售)精密爪φ1.4 | 适用挡圈尺寸(mm) | 20~60/(另售)精密爪12~26 |
爪形状 | 弯曲 | 公称尺寸 | 175 |
类型 | 对应C型卡环 | 模型 | 轴用 |
重量(g) | 170 | 主体材质 | marutoloy[[(R2)]](SK7MF2) |
爪材质 | SKS3 | 握把材质 | PVC |
前端爪径(mm) | φ2.0/(另售)精密爪φ1.4 | 适用挡圈尺寸(mm) | 20~60/(另售)精密爪12~26 |
爪形状 | 弯曲 | 公称尺寸 | 175 |
类型 | 对应C型卡环 | 模型 | 轴用 |
重量(g) | 170 | 主体材质 | marutoloy[[(R2)]](SK7MF2) |
爪材质 | SKS3 | 握把材质 | PVC |
前端爪径(mm) | φ2.0/(另售)精密爪φ1.4 | 适用挡圈尺寸(mm) | 20~60/(另售)精密爪12~26 | 爪形状 | 弯曲 |
公称尺寸 | 175 | 类型 | 对应C型卡环 | 模型 | 轴用 |
重量(g) | 170 | 主体材质 | marutoloy[[(R2)]](SK7MF2) | 爪材质 | SKS3 |
握把材质 | PVC |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明