(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 鱼缸用温度计 L
收藏
对比
细节
类似品

鱼缸用温度计 L

品牌:
亲和测定(SHINWA)
亲和测定(SHINWA)
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
72583
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

12天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

12天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

12天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 温度计
精度(温度)(℃): ±1
质量(g): 18
测量温度范围(℃): 0~40
1刻度:温度(℃): 1
材质: 本体:玻璃 测锤:铅
种类: L
本体尺寸(mm): φ13×150

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
鱼缸专用温度计
【特长】
・高温、低温、适宜温度用不同的颜色区分,一目了然。
・采用吸附式,使用铅作为配重,可以进行稳定的测量。
・一个刻度为1度,测量范围可以从0~40度。
・材质:主体由玻璃制成,配重由铅制成
【用途】
・用于热带鱼的饲养等鱼缸的水温管理。

高温・低温・适温分别用不同颜色区分的温度计

 
ひと目で確認できる。

一目了然。

 
使用例。

使用示例。

产品规格

产品代号
(编号)
品名本体尺寸
(mm)
产品质量
72583Lφ13×15018g
精度±1℃
测量范围0~40℃
1格刻度1℃
材质本体:玻璃 测锤:鉛

基本信息

产品类型 温度计 测量温度范围(℃) 0~40
种类 L 精度(温度)(℃) ±1
1刻度:温度(℃) 1 本体尺寸(mm) φ13×150
质量(g) 18 材质 本体:玻璃 测锤:铅
型号
72583
型号数量折扣一般
发货日
12天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空