(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

短头L型 带球头内六角扳手

品牌:

PB瑞士工具(PB SWISS TOOLS)[瑞士]
PB瑞士工具(PB SWISS TOOLS)[瑞士]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

138.86起
(

标准单价:

138.86起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥138.86)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

138.86起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
3个备选型号

2212L-6RE

2212L-8PU

2212L-10BL

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
长柄型六角扳手,每个尺寸都有不同的颜色,可以一目了然地识别需要使用的尺寸。
【特长】
・采用特殊粉末涂层,具有优异的防锈性能。
・通过将弯曲角度设置为100°,可以更轻松地握住手柄,并防止因接触工件而造成伤害。
・边缘经过轻微倒角,方便将扳手插入螺丝孔。
・扳手具有5位生产编号,可以追溯到生产的原材料阶段。
・硬度高达HRC59,强度高,耐磨性和耐久性优异,可施加高扭矩。
・精密制造的圆头允许螺钉对角转动达30°。
【用途】
・极短的头部长度和100°角度,非常适合在难以接近的地方调整螺丝。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

六角棒レンチPB 2212 L RB イメージ図
  • ※有九种颜色可供选择:紫色、红色、橙色、黄色、柠檬黄、黄绿色、绿色、蓝色和浅蓝色。
  • ※无法在球头部分进行最终紧固。
 

尺寸示例

■2212L-2GR

2212L-2GR イメージ図
  • 颜色:緑
  • 尺寸:2mm
  • 适合紧定螺钉:M4
  • 适用带帽螺钉:M2.5
  • 扳手手柄内侧长度:58mm
  • 扳手键内侧长度:5mm
  • 质量:3g

■2212L-5OR

2212L-5OR イメージ図
  • 颜色:橙色
  • 尺寸:5mm
  • 适合紧定螺钉:M10
  • 适用带帽螺钉:M6
  • 扳手手柄内侧长度:90mm
  • 扳手键内侧长度:11mm
  • 质量:29g

使用方法・使用示例

使用示例

六角棒レンチPB 2212 L RB 使用例

注意・禁止事项

  • 工作时请佩戴防护眼镜。
  • 必要时请穿戴防护装备。

基本信息

前端类型 球头 种类 六角L形扳手
单品·套装类别 单品 包装
型号
2212L-6RE
2212L-8PU
2212L-10BL
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
插口宽
(mm)
全长(L尺寸)
(mm)
六角棒头长度(H尺寸)仅L型
(mm)
适用带帽螺钉 适合紧定螺钉 质量
(g)

138.86起

5天 6 185 13 8 12-14 47

187.33起

5天 8 200 16 10 16 92

232.41起

5天 10 220 18 12 18-20 156

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

插口宽(mm) 6 前端类型 球头
种类 六角L形扳手 单品·套装类别 单品
全长(L尺寸)(mm) 185 六角棒头长度(H尺寸)仅L型(mm) 13
包装 适用带帽螺钉 8
适合紧定螺钉 12-14 质量(g) 47
插口宽(mm) 6 前端类型 球头 种类 六角L形扳手
单品·套装类别 单品 全长(L尺寸)(mm) 185 六角棒头长度(H尺寸)仅L型(mm) 13
包装 适用带帽螺钉 8 适合紧定螺钉 12-14
质量(g) 47
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
3个备选型号

2212L-6RE

2212L-8PU

2212L-10BL

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 插口宽(mm)

    6

    8

    10

  • 全长(L尺寸)(mm)

    185

    200

    220

  • 六角棒头长度(H尺寸)仅L型(mm)

    13

    16

    18

  • 类型

    2212L

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    5天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。