(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
询价
询价
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
S4SB-14/S4SB-30的外观
外形图
产品型号 | 插入角dr. (mm) | 对边宽度尺寸 (inch)S | 尺寸 (mm)D1 | 尺寸 (mm)D2 | 尺寸 (mm)L | 尺寸 (mm)L1 | 材质 | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4SB-12 | 12.7 | 3/8 | 15.5 | 21.5 | 31.0 | 8.0 | 马氏体不锈钢 | 42 |
S4SB-14 | 12.7 | 7/16 | 16.8 | 21.5 | 32.5 | 9.5 | 马氏体不锈钢 | 44 |
S4SB-16 | 12.7 | 1/2 | 18.8 | 21.5 | 33.0 | 9.8 | 马氏体不锈钢 | 45 |
S4SB-18 | 12.7 | 9/16 | 20.7 | 21.5 | 35.0 | 11.4 | 马氏体不锈钢 | 50 |
S4SB-20 | 12.7 | 5/8 | 22.4 | 23.0 | 35.5 | 11.5 | 马氏体不锈钢 | 59 |
S4SB-22 | 12.7 | 11/16 | 24.2 | 23.0 | 36.5 | 12.5 | 马氏体不锈钢 | 67 |
S4SB-24 | 12.7 | 3/4 | 26.5 | 24.0 | 37.5 | 18.0 | 马氏体不锈钢 | 78 |
S4SB-26 | 12.7 | 13/16 | 27.4 | 24.0 | 38.0 | 17.5 | 马氏体不锈钢 | 78 |
S4SB-28 | 12.7 | 7/8 | 29.5 | 26.0 | 41.0 | 21.0 | 马氏体不锈钢 | 98 |
S4SB-30 | 12.7 | 15/16 | 31.5 | 26.0 | 41.0 | 20.0 | 马氏体不锈钢 | 108 |
单品·套装区分 | 套筒单品 | 用途 | 手工作业用 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) | 12.7 | 套筒形状 | 6角 |
插口宽(S尺寸) | 3/8 | 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 1/2 |
全长(L尺寸)(mm) | 31 | 插口宽(S尺寸)(inch) | 3/8 |
质量(g) | 42 | 材质1 | 马氏体不锈钢 |
插口部外径(D1尺寸)(mm) | 15.5 | 最大外径(D1orD2尺寸)(mm) | 21.5 |
插口部深度(L1尺寸)(mm) | 8 | 贯通孔内径(d尺寸)(mm) | 8.8 |
质量(g) | 42 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空