(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看大图
查看360°图
暂停销售
  • DT-172温湿度数据记录仪
  • DT-172温湿度数据记录仪
  • DT-172温湿度数据记录仪
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.39>

DT-172温湿度数据记录仪

品牌:
华盛昌(CEM) [中国]
华盛昌(CEM) [中国]
暂无评价

单价(未税):

480.82起
(

标准单价:

480.82起
)

单价(未税):

480.82起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
DT-172
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 温湿度记录仪(记录仪)
温度精度: ±1
产品尺寸(mm): 94×50×32
电源系列: 电池寿命三年以上
售后服务: 一年保修
测量温度范围(℃): -40~70
湿度精度: ±2
产品特点: 红黄绿指示灯,报警值设计,声光报警,手动和自动模式
分析软件: Windows98/2000/XP/Vista/7
重量(g): 91
测量湿度范围(%RH): 0~100
采样率: 1s~24h
数据输出: 内置USB
包装/配件: 3.6V锂电池和CD软件,双吸塑

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
・DT-172温湿度数据记录器能够长时间有效的测量温度和湿度,并且利用数据存储器,测量数据可以保存很长一段时间,被保存的数据能够很方便的在电脑上读出。
・可以记忆32700个读数
・露点温度通过Windows软件显示
・可选择的测量周期:2s/5s/10s/30s/1m/5m/10m/30m/1h/2h/3h/6h/12h/24h
・状态指示灯通过红/黄LED和绿色的LED显示
・USB接口设置和数据下载
・用户可自己设置报警阈值,相对湿度和温度
・利用系统软件来显示图像
・多重模式来启动记录器
・电池使用时间长

基本信息

产品类型 温湿度记录仪(记录仪) 测量温度范围(℃) -40~70
测量湿度范围(%RH) 0~100 温度精度 ±1
湿度精度 ±2 采样率 1s~24h
产品尺寸(mm) 94×50×32 产品特点 红黄绿指示灯,报警值设计,声光报警,手动和自动模式
数据输出 内置USB 电源系列 电池寿命三年以上
分析软件 Windows98/2000/XP/Vista/7 包装/配件 3.6V锂电池和CD软件,双吸塑
售后服务 一年保修 重量(g) 91
型号
DT-172
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

480.82起

2天

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空