(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 长棘轮手柄(空心,保持型) RH3HWL
收藏
对比
细节
类似品

长棘轮手柄(空心,保持型) RH3HWL

品牌:
前田金属(TONE) [日本]
前田金属(TONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

506.62起
(

标准单价:

506.62起
)

单价(未税):

506.62起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
RH3HWL
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
单品·套装区分: 手柄单品
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸): 3/8
棘轮手柄全长类型: 长型
插入角(mm): 9.5
用途: 手工作业用
全长(L尺寸)(mm): 375
棘轮机构: 斜楔式
质量(g): 220
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm): 9.5
手柄型: 棘轮
棘轮齿数: 72

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长】
・72个齿,进给角为5°。
・机头小而薄,即使在狭小的空间内也能高效工作。
・握把采用中空设计,重量轻,易于操作。
・套筒易于安装和拆卸,并配有套筒固定装置,可防止套筒在操作过程中脱落。只需轻轻一按,即可更换套筒。

产品特长・规格

产品基本规格・特长

ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL 関連画像3
棘轮手柄

我们最大限度地消除了浪费,实现了薄型、轻量和紧凑的设计。头部装有一个72齿的齿轮,进给角度为5°。通过增加齿数并采用齿轮和凸轮分8级啮合的新机构(楔形),我们实现了可靠的工作和高效的操作性。 新的咔嗒声缓慢而轻微地产生共鸣,让您沉浸在工作中。

ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL 関連画像1

专用握把设计

位于中间部位统一设计的TONE标志不仅设计合理,还表达了品牌的特性,而且还起到了防滑握把的作用。
握把的横截面为工字形,在向旋转方向施力时具有必要的强度,同时削去了多余的材料,减轻了产品的重量。
美丽的光泽饰面
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL 関連画像

套筒固定装置
※安装和拆卸时,请务必按下按钮。

ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL 関連画像

易于握持,由于采用了手柄形状和中空握把,因此重量轻。

规格表

型号插入角dr.(mm)尺寸(mm)质量(g)
DHTL
RH3HWL9.52726.513375220

外形图

ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL 外形図

支持选定信息

型号表示的看法

ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL 選定サポート情報
A 产品名B 插入角C 特长D 长度
RH棘轮手柄26.35F旋转式S
NS旋转手柄39.5C紧凑型L
--412.7H固定类型X超长

注意・禁止事项

注意
  • 请勿将工具用于非预期用途。
  • 使用正确尺寸的螺栓/螺母。
  • 使用套筒时应将其插入,直至完全套住螺母。(图1)
  • 套筒和附件是手动工具。 请勿与冲击扳手等电动工具一起使用。(图2)
  • 缓慢小心地操作棘轮手柄。
  • 确保左右完全切换。 棘齿和棘爪不完全啮合会导致棘爪和棘齿损坏,从而造成旋转和滑动,十分危险。(图3)
  • 如果灰尘附着在棘轮手柄内侧,啮合会变差。 请定期检查。
  • 不要使用带有附加管子的手柄。 因负荷过大而损坏手柄是非常危险的。(图4)
  • 不要用锤子或类似物体敲击手柄。(图5)
  • 不要当锤子使用。
  • 将方形传动器(凸插入角)完全插入到根部。(图6)
  • 如果方形传动器凹陷部分的球形槽不符合标准,插座可能无法固定。
  • 当受到冲击时,固定机构可能会脱落。
  • 接头由凸面驱动装置、凹面驱动装置和中间部分组成,扭矩传递效率低。(图7)
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL 注意

基本信息

单品·套装区分 手柄单品 用途 手工作业用
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) 9.5 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) 3/8
全长(L尺寸)(mm) 375 手柄型 棘轮
棘轮手柄全长类型 长型 棘轮机构 斜楔式
棘轮齿数 72 插入角(mm) 9.5
质量(g) 220
型号
RH3HWL
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

506.62起

5天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空