(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 摩力克Molykote HSC 高温型螺纹油膏
收藏
对比
细节
类似品
产品注意事项
以上化学产品,根据国家交通法规,春节期间(2月4日至2月17日)无法运输。2月18日可正常下单,敬请见谅。
查看全部

摩力克Molykote HSC 高温型螺纹油膏

品牌:
摩力克(MOLYKOTE) [美国]
摩力克(MOLYKOTE) [美国]
暂无评价

单价(未税):

510.82起
(

标准单价:

510.82起
)

单价(未税):

510.82起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
MLK-HSC-1KG
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

21天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
耐热性:
锥入度(0.1mm): 250~280
密度(20℃,g/ml): 1.4
耐腐蚀性:
工作温度(℃): -30~1100
颜色: 铜色
包装: 1KG/罐

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

产品概述
1、摩力克Molykote HSC是含铜粉及其它固体润滑剂的高温防卡润滑油膏,是一种铜色固体润滑油膏,不含铅和镍。
2、耐高温1100℃,可以提供持久润滑,具有较好的承载能力和耐腐蚀、导电性能。
3、该润滑脂适用于高温及腐蚀环境用涡轮机、发动机、阀的螺纹、化工和石化工厂中的法兰及密封件。
4、主要由矿物油、增稠剂、固体润滑剂和金属粉(不含铅)组成。
产品特点
·耐高温:1100℃以下可有效润滑。
·承载能力强:焊联载荷4800N。
·持久润滑:长时间高温使用后,仍能进行非破坏性拆卸。
·摩擦稳定:涂油后的螺栓即使经过几次拧紧和松开,摩擦系数也可保持不变。
·耐腐:良好的耐腐蚀性。
·导电:良好的导电性能。
规格概述

摩力克Molykote HSC 高温型螺纹油膏/润滑剂/润滑油/润滑脂产品规格概述图片
摩力克Molykote HSC 高温型螺纹油膏规格参数信息表
型号MLK-HSC-1KG
商品名称摩力克Molykote HSC 高温型螺纹油膏
包装规格1KG/罐
外观(未固化)铜色
耐温范围(-30)~1100℃
成分矿物油、增稠剂、固体润滑剂和金属粉
特点耐高低温、高承载、耐腐蚀、导电
使用场合适用于高温摩擦,特别是螺栓连接的金属/导点部件接触润滑/燃气涡轮和蒸汽轮机的螺栓润滑
保质期5年(20℃以下储存)
使用方法
装配指南
1、预处理:为了获得最佳效果,应清洗接触螺纹和螺栓。
2、装配:在接触区涂上足量的润滑膏以保证良好的密封性,过量无影响。
注意:为了不改变润滑膏性能,请不要与其他油脂混用。
使用案例
典型应用:
·高温及腐蚀环境用涡轮机、发动机、阀的螺纹、化工和石化工厂中的法兰、及密封件。
·低速、高温高腐蚀、恒定摩擦系数的部件润滑。用于导电部件接触型润滑。
注意事项
1、本产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。
2、产品贮存于未开封的原包装内存放在阴凉干燥处,理想贮存条件:20°C以下密封储存。
品牌介绍
MOLYKOTE®特种润滑剂因其能够应对严峻的润滑挑战而受到全球工程师,OEM和产品设计师的信赖。
从减少摩擦和磨损来节省能源,到通过减少NVH来提高安全性和舒适性,MOLYKOTE®都有非常优秀的润滑剂商品。
1948年,美国科学家阿尔弗雷德·桑塔格(Alfred Sonntag)推出了世界上第一款MOLYKOTE®品牌的二硫化钼润滑剂,并开创了以客户为导向的性能和材料的创新。
Molykote产品线包含润滑油脂、油膏、减摩涂层、硅复合物、固体润滑剂、多用途润滑油等完整润滑系列,满足各种严苛环境下的润滑需求。

以上引自DUPONT官网。
相关产品
Molykote 1000通用型螺纹油膏Molykote BR2二硫化钼轴承润滑脂Molykote HP300多用途耐高温氟脂
摩力克(Molykote)摩力克(Molykote)摩力克(Molykote)
推荐理由:适用于高温高腐蚀环境中需经常拆卸和拧紧的螺母、螺栓及双头螺柱推荐理由:适用于滑动轴承、滚动轴承、滑动导轨、移动导槽、万向节、花键轴、丝杆的润滑。推荐理由:适用于长期在高温或极高温环境(250℃)下工作的轴承。
摩力克Molykote 1000通用型螺纹油膏/润滑油/润滑剂摩力克Molykote BR2二硫化钼轴承润滑脂/润滑油/润滑剂/润滑脂摩力克Molykote HP300多用途耐高温氟脂/润滑油/润滑剂/润滑脂

基本信息

耐热性 耐腐蚀性
颜色 铜色 锥入度(0.1mm) 250~280
工作温度(℃) -30~1100 包装 1KG/罐
密度(20℃,g/ml) 1.4
型号
MLK-HSC-1KG
型号相关参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

510.82起

21天

Loading...

  1. 1

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 什么是工业润滑脂?摩力克润滑剂包括哪些种类?
1、润滑脂是一种稠厚的油脂状半固体,用于机械的摩擦部位之间,主要起润滑和密封的作用,兼具填充缝隙和防锈的做用,主要由基础油和稠化剂调制而成。2、摩力克润滑剂产品包括:Molykote减摩涂层、Molykote轴承脂、Molykote塑料润滑脂、Molykote干膜润滑剂、Molykote阀门及O型圈润滑脂等。
2、 润滑脂与润滑油比,具有什么优缺点?
1、优点:润滑脂与润滑油比,黏附性好不易流失;无需油泵、冷却器和过滤器等一套润滑系统;蒸发速度低于同粘度的润滑油;承载力好有阻尼减震能力;润滑用量极少;可形成具有密封做用的脂圈。2、缺点:相比润滑油,冷却散热性能差、内摩擦阻力较大、供脂换脂不如油方便,因而应用收到一定的限制。
3、 油膏的定义是什么?与普通润滑脂的区别是什么?
1、严格来说油膏也是润滑脂的一种,但是油膏中稠化剂比例很低或者不加入稠化剂,而是使用高比例的固体润滑添加剂来作为维持润滑脂半流体结构的主要成分。2、与普通润滑脂中固体润滑剂材料占比3%-5%不同的是,油膏的固体添加剂比例可能高达40%-60%。
4、 什么是塑料润滑脂?塑料润滑脂是否对所有的塑料都兼容?
1、塑料润滑脂是在用于金属和塑料,或者塑料和塑料部件之间润滑的润滑脂,以及在某些场合下要求极长的使用寿命因为要求密封件(多为塑料和橡胶)相容性所使用的润滑脂。2、塑料润滑脂并不能保证对所有的塑料都兼容,塑料润滑脂因为含有不同基础油,每种基础油对不同的塑料兼容性都不同。
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空