(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
60天
60天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
工件材料 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属 | 刀具牌号 | GC34 |
基本标准组 (BSG) | COROMANT |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 切削直径 (DC) (mm) | 有用长度 (LU) (mm) | 连接直径 (DCON) (mm) | 功能长度 (LF) (mm) | 总长 (OAL) (mm) | 点长度 (PL) (mm) | 点长度PL (”) | 功能长度 (LF) (”) | 连接直径 (DCON) (”) | 切削直径 (DC) (”) | 容屑槽长度 (LCF) (mm) | 容屑槽长度 (LCF) (”) | 有用长度 (LU) (”) | 有用长度直径比(ULDR) | 总长 (OAL) (”) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60天 | 3.00 | 36.5 | 6 | 93.5 | 94 | 0.5 | 0.020 | 3.681 | 0.236 | 0.118 | 52 | 2.047 | 1.437 | 12 | 3.701 | ||
60天 | 3.00 | 45.5 | 6 | 95.5 | 96 | 0.5 | 0.020 | 3.760 | 0.236 | 0.118 | 54 | 2.126 | 1.791 | 15 | 3.780 | ||
60天 | 3.00 | 60.5 | 6 | 110.5 | 111 | 0.5 | 0.020 | 4.350 | 0.236 | 0.118 | 69 | 2.717 | 2.382 | 20 | 4.370 | ||
60天 | 3.00 | 90.5 | 6 | 140.5 | 141 | 0.5 | 0.020 | 5.532 | 0.236 | 0.118 | 99 | 3.898 | 3.563 | 30 | 5.551 | ||
60天 | 3.10 | 37.7 | 6 | 93.5 | 94 | 0.5 | 0.020 | 3.681 | 0.236 | 0.122 | 52 | 2.047 | 1.484 | 12 | 3.701 | ||
60天 | 3.18 | 38.6 | 6 | 93.5 | 94 | 0.5 | 0.020 | 3.681 | 0.236 | 0.125 | 52 | 2.047 | 1.520 | 12 | 3.701 | ||
60天 | 3.18 | 48.1 | 6 | 98.6 | 99 | 0.5 | 0.020 | 3.882 | 0.236 | 0.125 | 57 | 2.244 | 1.894 | 15 | 3.898 | ||
60天 | 3.18 | 64 | 6 | 114.5 | 115 | 0.5 | 0.020 | 4.508 | 0.236 | 0.125 | 73 | 2.874 | 2.520 | 20 | 4.528 | ||
60天 | 3.18 | 95.8 | 6 | 146.3 | 147 | 0.5 | 0.020 | 5.760 | 0.236 | 0.125 | 105 | 4.134 | 3.772 | 30 | 5.787 | ||
60天 | 3.20 | 38.9 | 6 | 93.5 | 94 | 0.5 | 0.020 | 3.681 | 0.236 | 0.126 | 52 | 2.047 | 1.532 | 12 | 3.701 | ||
60天 | 3.30 | 40.1 | 6 | 93.5 | 94 | 0.5 | 0.020 | 3.681 | 0.236 | 0.130 | 52 | 2.047 | 1.579 | 12 | 3.701 | ||
60天 | 3.30 | 50 | 6 | 100.9 | 101 | 0.5 | 0.020 | 3.972 | 0.236 | 0.130 | 59 | 2.323 | 1.969 | 15 | 3.976 | ||
60天 | 3.30 | 66.5 | 6 | 117.4 | 118 | 0.5 | 0.020 | 4.622 | 0.236 | 0.130 | 76 | 2.992 | 2.618 | 20 | 4.646 | ||
60天 | 3.40 | 41.4 | 6 | 93.4 | 94 | 0.6 | 0.024 | 3.677 | 0.236 | 0.134 | 52 | 2.047 | 1.630 | 12 | 3.701 | ||
60天 | 3.50 | 42.6 | 6 | 93.4 | 94 | 0.6 | 0.024 | 3.677 | 0.236 | 0.138 | 52 | 2.047 | 1.677 | 12 | 3.701 | ||
60天 | 3.50 | 53.1 | 6 | 104.4 | 105 | 0.6 | 0.024 | 4.110 | 0.236 | 0.138 | 63 | 2.480 | 2.091 | 15 | 4.134 | ||
60天 | 3.50 | 70.6 | 6 | 121.9 | 123 | 0.6 | 0.024 | 4.799 | 0.236 | 0.138 | 81 | 3.189 | 2.780 | 20 | 4.843 | ||
60天 | 3.50 | 105.6 | 6 | 156.9 | 158 | 0.6 | 0.024 | 6.177 | 0.236 | 0.138 | 116 | 4.567 | 4.157 | 30 | 6.220 | ||
60天 | 3.57 | 43.4 | 6 | 93.4 | 94 | 0.6 | 0.024 | 3.677 | 0.236 | 0.141 | 52 | 2.047 | 1.709 | 12 | 3.701 | ||
60天 | 3.57 | 54.2 | 6 | 105.7 | 106 | 0.6 | 0.024 | 4.161 | 0.236 | 0.141 | 64 | 2.520 | 2.134 | 15 | 4.173 | ||
60天 | 3.57 | 72 | 6 | 123.6 | 124 | 0.6 | 0.024 | 4.866 | 0.236 | 0.141 | 82 | 3.228 | 2.835 | 20 | 4.882 | ||
60天 | 3.57 | 107.7 | 6 | 159.3 | 160 | 0.6 | 0.024 | 6.272 | 0.236 | 0.141 | 118 | 4.646 | 4.240 | 30 | 6.299 | ||
60天 | 3.70 | 43.9 | 6 | 93.4 | 94 | 0.6 | 0.024 | 3.677 | 0.236 | 0.146 | 52 | 2.047 | 1.728 | 11 | 3.701 | ||
60天 | 3.80 | 46.2 | 6 | 108.4 | 109 | 0.6 | 0.024 | 4.268 | 0.236 | 0.150 | 67 | 2.638 | 1.819 | 12 | 4.291 | ||
60天 | 3.80 | 57.6 | 6 | 109.8 | 110 | 0.6 | 0.024 | 4.323 | 0.236 | 0.150 | 68 | 2.677 | 2.268 | 15 | 4.331 | ||
60天 | 3.80 | 76.6 | 6 | 128.8 | 129 | 0.6 | 0.024 | 5.071 | 0.236 | 0.150 | 87 | 3.425 | 3.016 | 20 | 5.079 | ||
60天 | 3.97 | 48.3 | 6 | 108.3 | 109 | 0.7 | 0.028 | 4.264 | 0.236 | 0.156 | 67 | 2.638 | 1.902 | 12 | 4.291 | ||
60天 | 3.97 | 60.2 | 6 | 112.8 | 113 | 0.7 | 0.028 | 4.441 | 0.236 | 0.156 | 71 | 2.795 | 2.370 | 15 | 4.449 | ||
60天 | 3.97 | 80 | 6 | 132.6 | 133 | 0.7 | 0.028 | 5.220 | 0.236 | 0.156 | 91 | 3.583 | 3.150 | 20 | 5.236 | ||
60天 | 3.97 | 119.7 | 6 | 172.3 | 173 | 0.7 | 0.028 | 6.783 | 0.236 | 0.156 | 131 | 5.157 | 4.713 | 30 | 6.811 | ||
60天 | 4.00 | 48.7 | 6 | 108.3 | 109 | 0.7 | 0.028 | 4.264 | 0.236 | 0.157 | 67 | 2.638 | 1.917 | 12 | 4.291 | ||
60天 | 4.00 | 60.7 | 6 | 113.3 | 114 | 0.7 | 0.028 | 4.461 | 0.236 | 0.157 | 72 | 2.835 | 2.390 | 15 | 4.488 | ||
60天 | 4.00 | 80.7 | 6 | 133.3 | 134 | 0.7 | 0.028 | 5.248 | 0.236 | 0.157 | 92 | 3.622 | 3.177 | 20 | 5.276 | ||
60天 | 4.00 | 120.7 | 6 | 173.3 | 174 | 0.7 | 0.028 | 6.823 | 0.236 | 0.157 | 132 | 5.197 | 4.752 | 30 | 6.850 | ||
60天 | 4.10 | 49.9 | 6 | 108.3 | 109 | 0.7 | 0.028 | 4.264 | 0.236 | 0.161 | 67 | 2.638 | 1.965 | 12 | 4.291 | ||
60天 | 4.20 | 51.1 | 6 | 108.3 | 109 | 0.7 | 0.028 | 4.264 | 0.236 | 0.165 | 67 | 2.638 | 2.012 | 12 | 4.291 | ||
60天 | 4.20 | 63.7 | 6 | 116.9 | 118 | 0.7 | 0.028 | 4.602 | 0.236 | 0.165 | 76 | 2.992 | 2.508 | 15 | 4.646 | ||
60天 | 4.20 | 84.7 | 6 | 137.9 | 139 | 0.7 | 0.028 | 5.429 | 0.236 | 0.165 | 97 | 3.819 | 3.335 | 20 | 5.472 | ||
60天 | 4.30 | 52.3 | 6 | 108.3 | 109 | 0.7 | 0.028 | 4.264 | 0.236 | 0.169 | 67 | 2.638 | 2.059 | 12 | 4.291 | ||
60天 | 4.37 | 53.1 | 6 | 108.3 | 109 | 0.7 | 0.028 | 4.264 | 0.236 | 0.172 | 67 | 2.638 | 2.091 | 12 | 4.291 | ||
60天 | 4.37 | 66.2 | 6 | 119.9 | 121 | 0.7 | 0.028 | 4.720 | 0.236 | 0.172 | 79 | 3.110 | 2.606 | 15 | 4.764 | ||
60天 | 4.37 | 88 | 6 | 141.7 | 142 | 0.7 | 0.028 | 5.579 | 0.236 | 0.172 | 100 | 3.937 | 3.465 | 20 | 5.591 | ||
60天 | 4.37 | 131.7 | 6 | 185.4 | 186 | 0.7 | 0.028 | 7.299 | 0.236 | 0.172 | 144 | 5.669 | 5.185 | 30 | 7.323 | ||
60天 | 4.50 | 54.7 | 6 | 108.3 | 109 | 0.7 | 0.028 | 4.264 | 0.236 | 0.177 | 67 | 2.638 | 2.154 | 12 | 4.291 | ||
60天 | 4.50 | 68.2 | 6 | 122.3 | 123 | 0.7 | 0.028 | 4.815 | 0.236 | 0.177 | 81 | 3.189 | 2.685 | 15 | 4.843 | ||
60天 | 4.50 | 90.7 | 6 | 144.8 | 146 | 0.7 | 0.028 | 5.701 | 0.236 | 0.177 | 104 | 4.094 | 3.571 | 20 | 5.748 | ||
60天 | 4.50 | 135.7 | 6 | 189.8 | 191 | 0.7 | 0.028 | 7.472 | 0.236 | 0.177 | 149 | 5.866 | 5.343 | 30 | 7.520 | ||
60天 | 4.60 | 56 | 6 | 108.2 | 109 | 0.8 | 0.031 | 4.260 | 0.236 | 0.181 | 67 | 2.638 | 2.205 | 12 | 4.291 | ||
60天 | 4.76 | 57.9 | 6 | 127.2 | 128 | 0.8 | 0.031 | 5.008 | 0.236 | 0.187 | 86 | 3.386 | 2.280 | 12 | 5.039 | ||
60天 | 4.76 | 72.2 | 6 | 126.9 | 128 | 0.8 | 0.031 | 4.996 | 0.236 | 0.187 | 86 | 3.386 | 2.843 | 15 | 5.039 | ||
60天 | 4.76 | 96 | 6 | 150.7 | 152 | 0.8 | 0.031 | 5.933 | 0.236 | 0.187 | 110 | 4.331 | 3.780 | 20 | 5.984 | ||
60天 | 4.76 | 143.6 | 6 | 198.4 | 199 | 0.8 | 0.031 | 7.811 | 0.236 | 0.187 | 157 | 6.181 | 5.654 | 30 | 7.835 | ||
60天 | 4.80 | 58.4 | 6 | 127.2 | 128 | 0.8 | 0.031 | 5.008 | 0.236 | 0.189 | 86 | 3.386 | 2.299 | 12 | 5.039 | ||
60天 | 4.80 | 72.8 | 6 | 127.6 | 128 | 0.8 | 0.031 | 5.024 | 0.236 | 0.189 | 86 | 3.386 | 2.866 | 15 | 5.039 | ||
60天 | 4.80 | 96.8 | 6 | 151.6 | 152 | 0.8 | 0.031 | 5.969 | 0.236 | 0.189 | 110 | 4.331 | 3.811 | 20 | 5.984 | ||
60天 | 5.00 | 60.8 | 6 | 127.2 | 128 | 0.8 | 0.031 | 5.008 | 0.236 | 0.197 | 86 | 3.386 | 2.394 | 12 | 5.039 | ||
60天 | 5.00 | 75.8 | 6 | 131.2 | 132 | 0.8 | 0.031 | 5.165 | 0.236 | 0.197 | 90 | 3.543 | 2.984 | 15 | 5.197 | ||
60天 | 5.00 | 100.8 | 6 | 156.2 | 157 | 0.8 | 0.031 | 6.150 | 0.236 | 0.197 | 115 | 4.528 | 3.969 | 20 | 6.181 | ||
60天 | 5.00 | 150.8 | 6 | 206.2 | 207 | 0.8 | 0.031 | 8.118 | 0.236 | 0.197 | 165 | 6.496 | 5.937 | 30 | 8.150 | ||
60天 | 5.10 | 62 | 6 | 127.2 | 128 | 0.8 | 0.031 | 5.008 | 0.236 | 0.201 | 86 | 3.386 | 2.441 | 12 | 5.039 | ||
60天 | 5.16 | 62.8 | 6 | 127.2 | 128 | 0.8 | 0.031 | 5.008 | 0.236 | 0.203 | 86 | 3.386 | 2.472 | 12 | 5.039 | ||
60天 | 5.16 | 78.2 | 6 | 134.0 | 135 | 0.8 | 0.031 | 5.276 | 0.236 | 0.203 | 93 | 3.661 | 3.079 | 15 | 5.315 | ||
60天 | 5.16 | 104 | 6 | 159.8 | 161 | 0.8 | 0.031 | 6.291 | 0.236 | 0.203 | 119 | 4.685 | 4.094 | 20 | 6.339 | ||
60天 | 5.16 | 155.6 | 6 | 211.4 | 212 | 0.8 | 0.031 | 8.323 | 0.236 | 0.203 | 170 | 6.693 | 6.126 | 30 | 8.346 | ||
60天 | 5.20 | 63.3 | 6 | 127.1 | 128 | 0.9 | 0.035 | 5.004 | 0.236 | 0.205 | 86 | 3.386 | 2.492 | 12 | 5.039 | ||
60天 | 5.50 | 66.9 | 6 | 127.1 | 128 | 0.9 | 0.035 | 5.004 | 0.236 | 0.217 | 86 | 3.386 | 2.634 | 12 | 5.039 | ||
60天 | 5.50 | 83.4 | 6 | 140.1 | 141 | 0.9 | 0.035 | 5.516 | 0.236 | 0.217 | 99 | 3.898 | 3.283 | 15 | 5.551 | ||
60天 | 5.50 | 110.9 | 6 | 167.6 | 169 | 0.9 | 0.035 | 6.598 | 0.236 | 0.217 | 127 | 5.000 | 4.366 | 20 | 6.654 | ||
60天 | 5.50 | 165.9 | 6 | 222.6 | 224 | 0.9 | 0.035 | 8.764 | 0.236 | 0.217 | 182 | 7.165 | 6.532 | 30 | 8.819 | ||
60天 | 5.56 | 67.6 | 6 | 127.1 | 128 | 0.9 | 0.035 | 5.004 | 0.236 | 0.219 | 86 | 3.386 | 2.661 | 12 | 5.039 | ||
60天 | 5.56 | 84.3 | 6 | 141.1 | 142 | 0.9 | 0.035 | 5.555 | 0.236 | 0.219 | 100 | 3.937 | 3.319 | 15 | 5.591 | ||
60天 | 5.56 | 112 | 6 | 168.9 | 170 | 0.9 | 0.035 | 6.650 | 0.236 | 0.219 | 128 | 5.039 | 4.409 | 20 | 6.693 | ||
60天 | 5.80 | 70.6 | 6 | 127.0 | 128 | 1 | 0.039 | 5.000 | 0.236 | 0.228 | 86 | 3.386 | 2.780 | 12 | 5.039 | ||
60天 | 5.80 | 88 | 6 | 145.4 | 146 | 1 | 0.039 | 5.724 | 0.236 | 0.228 | 104 | 4.094 | 3.465 | 15 | 5.748 | ||
60天 | 5.80 | 117 | 6 | 174.4 | 175 | 1 | 0.039 | 6.866 | 0.236 | 0.228 | 133 | 5.236 | 4.606 | 20 | 6.890 | ||
60天 | 5.95 | 72.4 | 6 | 127.0 | 128 | 1 | 0.039 | 5.000 | 0.236 | 0.234 | 86 | 3.386 | 2.850 | 12 | 5.039 | ||
60天 | 6.00 | 73 | 6 | 127.0 | 128 | 1 | 0.039 | 5.000 | 0.236 | 0.236 | 86 | 3.386 | 2.874 | 12 | 5.039 | ||
60天 | 6.00 | 91.0 | 6 | 149.0 | 150 | 1 | 0.039 | 5.866 | 0.236 | 0.236 | 108 | 4.252 | 3.583 | 15 | 5.906 | ||
60天 | 6.00 | 121.0 | 6 | 179.0 | 180 | 1 | 0.039 | 7.047 | 0.236 | 0.236 | 138 | 5.433 | 4.764 | 20 | 7.087 | ||
60天 | 6.00 | 181.0 | 6 | 239.0 | 240 | 1 | 0.039 | 9.409 | 0.236 | 0.236 | 198 | 7.795 | 7.126 | 30 | 9.449 | ||
60天 | 6.10 | 74.2 | 8 | 157.0 | 158 | 1 | 0.039 | 6.181 | 0.315 | 0.240 | 116 | 4.567 | 2.921 | 12 | 6.220 | ||
60天 | 6.20 | 75.4 | 8 | 157.0 | 158 | 1 | 0.039 | 6.181 | 0.315 | 0.244 | 116 | 4.567 | 2.969 | 12 | 6.220 | ||
60天 | 6.30 | 76.6 | 8 | 157.0 | 158 | 1 | 0.039 | 6.181 | 0.315 | 0.248 | 116 | 4.567 | 3.016 | 12 | 6.220 | ||
60天 | 6.35 | 77.2 | 8 | 157.0 | 158 | 1 | 0.039 | 6.181 | 0.315 | 0.250 | 116 | 4.567 | 3.039 | 12 | 6.220 | ||
60天 | 6.35 | 96.3 | 8 | 155.3 | 156 | 1 | 0.039 | 6.114 | 0.315 | 0.250 | 114 | 4.488 | 3.791 | 15 | 6.142 | ||
60天 | 6.35 | 128 | 8 | 187.0 | 188 | 1 | 0.039 | 7.362 | 0.315 | 0.250 | 146 | 5.748 | 5.039 | 20 | 7.402 | ||
60天 | 6.35 | 191.5 | 8 | 250.5 | 252 | 1 | 0.039 | 9.862 | 0.315 | 0.250 | 210 | 8.268 | 7.539 | 30 | 9.921 | ||
60天 | 6.50 | 79.1 | 8 | 156.9 | 158 | 1.1 | 0.043 | 6.177 | 0.315 | 0.256 | 116 | 4.567 | 3.114 | 12 | 6.220 | ||
60天 | 6.50 | 98.6 | 8 | 157.9 | 159 | 1.1 | 0.043 | 6.217 | 0.315 | 0.256 | 117 | 4.606 | 3.882 | 15 | 6.260 | ||
60天 | 6.50 | 131.1 | 8 | 190.4 | 192 | 1.1 | 0.043 | 7.496 | 0.315 | 0.256 | 150 | 5.906 | 5.161 | 20 | 7.559 |
Loading...
工件材料 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属 | 切削直径 (DC)(mm) | 3.00 |
有用长度 (LU)(mm) | 36.5 | 连接直径 (DCON)(mm) | 6 |
功能长度 (LF)(mm) | 93.5 | 总长 (OAL)(mm) | 94 |
点长度 (PL)(mm) | 0.5 | 刀具牌号 | GC34 |
点长度PL(”) | 0.020 | 功能长度 (LF)(”) | 3.681 |
基本标准组 (BSG) | COROMANT | 连接直径 (DCON)(”) | 0.236 |
切削直径 (DC)(”) | 0.118 | 容屑槽长度 (LCF)(mm) | 52 |
容屑槽长度 (LCF)(”) | 2.047 | 有用长度 (LU)(”) | 1.437 |
有用长度直径比(ULDR) | 12 | 总长 (OAL)(”) | 3.701 |
工件材料 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属 | 切削直径 (DC)(mm) | 3.00 | 有用长度 (LU)(mm) | 36.5 |
连接直径 (DCON)(mm) | 6 | 功能长度 (LF)(mm) | 93.5 | 总长 (OAL)(mm) | 94 |
点长度 (PL)(mm) | 0.5 | 刀具牌号 | GC34 | 点长度PL(”) | 0.020 |
功能长度 (LF)(”) | 3.681 | 基本标准组 (BSG) | COROMANT | 连接直径 (DCON)(”) | 0.236 |
切削直径 (DC)(”) | 0.118 | 容屑槽长度 (LCF)(mm) | 52 | 容屑槽长度 (LCF)(”) | 2.047 |
有用长度 (LU)(”) | 1.437 | 有用长度直径比(ULDR) | 12 | 总长 (OAL)(”) | 3.701 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明