(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看大图
查看360°图
暂停销售
  • 多用途无色食品级润滑剂
收藏
对比
细节
类似品

多用途无色食品级润滑剂

品牌:
JET-LUBE
JET-LUBE
暂无评价

单价(未税):

154.86起
(

标准单价:

154.86起
)

单价(未税):

154.86起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
包装规格 :
14OZ/支
查看全部(1)
类型 :
JET-LUBE-70550-14OZ
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

60天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

60天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

60天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
耐水性:
工作温度(℃): -18~204
基础油粘度(40℃,mm²/s): 100~150(ASTM D-445)
包装规格: 14OZ/支
耐腐蚀性:
稠度级别NLGI: 2
滴点(℃): 260(ASTM D-566)
颜色: 清澈透明
增稠剂: 铝复合物
箱规: 30支/箱

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 包装规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
食品级、透明的润滑剂,可安全地用于各种食品加工设备。
●产品描述:
・结合了铝复合增稠剂、PTFE以及多种最新的合成物质,创造出透明、耐用、高润滑性能的润滑脂,且具有极强的防水性能。
・具有清澈、洁净、无色、无污染、不干结、可生物降解的特性,以及卓越的降低摩擦、延长设备使用寿命的性能。
・可在 0°F(-18°C)至400°F(204°C)的宽温度范围内防止生锈和腐蚀。
・NSF(H-1)注册,合规用于联邦检验的肉类和家禽加工厂以及各种食品加工厂。
●适用场合:
・CC LUBE 可安全地用于各种食品加工设备。可抵抗热水冲洗,并有抗菌添加剂以消除细菌培养。
・可以安全地用于各种表面,包括金属、塑料、橡胶 ( Viton、氯丁橡胶、Buna和HSN ) 、乙烯树脂、不锈钢和尼龙。
・CC LUBE 是用于食品烘焙、加工和包装的辊、枕、针和平轴承的理想润滑剂。
・CC LUBE是一种透明的润滑剂,用于服装和纺织业,不会给棉、聚酯或聚酯纤维染色。

基本信息

耐水性 耐腐蚀性
颜色 清澈透明 工作温度(℃) -18~204
稠度级别NLGI 2 增稠剂 铝复合物
基础油粘度(40℃,mm²/s) 100~150(ASTM D-445) 滴点(℃) 260(ASTM D-566)
箱规 30支/箱 包装规格 14OZ/支
型号
JET-LUBE-70550-14OZ
型号相关参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
包装规格

154.86起

60天 14OZ/支

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空