(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 振荡培养箱
收藏
对比
细节
类似品

振荡培养箱

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,415.93起
(

标准单价:

1,415.93起
)

单价(未税):

1,415.93起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
产品类型 :
振荡器
其他
查看全部(2)
转速 (rpm) :
50~300
查看全部(1)
其他 :
选购件
查看全部(1)
规格类型 :
2层平托架(培养皿用)
弹簧式支架(50ml离心沉淀管用)
烧瓶架(100~150ml)
烧瓶架(250~300ml)
主体
带调节杆支架(烧瓶用)
平托盘(培养皿用)
查看全部(7)
尺寸 (mm) :
360×435×320
查看全部(1)
类型 :
ABP-12
DDP-4A
FP12-100
FP6-250
MSI-60
P-4
UP-260
查看全部(7)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

21天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 产品类型 转速 (rpm) 其他 规格类型 尺寸 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
根据用途有丰富的系列附件。
【特长/规格】
・结构紧凑型,节省空间的培养箱。
・盖子为向上打开方式,开口宽大,搅拌时也容易观察,便于烧瓶等的取出。
・一打开盖,就自动停止搅拌。
・带防过热功能。
・搅拌方式:旋转方式
・振幅:20mm
・温度调节范围:室温5~60℃
・温度稳定性:±0.3℃(at37℃)
・温度显示精度:0.1℃
・定时器设定范围:1分钟~99小时59分钟或连续运转
・电源:AC220V,50/60Hz
・重量:18.7kg
・转速:50~300rpm
・外形尺寸:360×435×320mm
【备注】
・※不附带附件。
・※本网页展示的图片仅为参考,部分商品包括附属配件没有展示图片,请客户仔细阅读商品介绍和参数信息。
型号
C4-525-14
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
产品类型 转速
(rpm)
其他 规格类型 尺寸
(mm)

1,415.93起

21天 其他 - 选购件 弹簧式支架(50ml离心沉淀管用) -

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空