(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 迷你摇床
  • 迷你摇床
  • 迷你摇床
收藏
对比
细节
类似品

迷你摇床

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,638.43起
(

标准单价:

1,638.43起
)

单价(未税):

1,638.43起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厂家型号 :
MS-FS
MS-SNH
查看全部(2)
规格类型 :
弹簧网架
选配套件
查看全部(2)
规格 :
7种选配件
36支管架
查看全部(2)
销售包装 :
1台
1套
查看全部(2)
类型 :
4-1724
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

60天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 其他

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厂家型号 规格类型 规格 销售包装 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 可以在培养箱内使用,适用于0~+50℃的环境。(应无结露)
● 可根据用途选择各种振荡方式。
● 旋钮式的简单结构,可直观调整振荡速度。
● 采用无刷电机,实现低转数区域。耐久性能也很良好。
● 可在狭小空间使用!
产品规格
● 转数可变方式:通过旋钮改变转速
● 振荡台尺寸:150×150mm
● 使用环境温度:5~50℃
● 允许载荷:1kg(支架除外)
● 电机:DC无刷电机(10W)
● 材质:主体/SPCC顶板/SUS430
● 电源:DC24V1A(专用AC附带适配器・AC100~240V50/60Hz)约1.5m
● ※1凸起部位、支架除外
● ※不附带支架与瓶托。

基本信息

产品类型 其他
型号
4-1724-11
4-1724-16
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厂家型号 规格类型 规格 销售包装

4,456.38起

16天 MS-FS 选配套件 7种选配件 1套

1,638.43起

60天 MS-SNH 弹簧网架 36支管架 1台

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空