(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看大图
查看360°图
暂停销售
  • 预琐式脱跳型扭力扳手,树脂手柄,5~420N
  • 预琐式脱跳型扭力扳手,树脂手柄,5~420N
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.19>

预琐式脱跳型扭力扳手,树脂手柄,5~420N

品牌:
东日(TOHNICHI)[日本]
东日(TOHNICHI)[日本]
暂无评价

单价(未税):

1,176.09起
(

标准单价:

1,176.09起
)

单价(未税):

1,176.09起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
扭矩调整范围 (N・m) :
1-5
2-10
3-15
5-25
10-50
20-100
30-140
40-280
40-200
60-420
查看全部(10)
驱动方头尺寸 (mm(英寸)) :
6.3(1/4")
9.5(3/8")
12.7(1/2")
19.0(3/4")
查看全部(4)
最小刻度 (N・m) :
0.05
0.1
0.25
0.5
1
2
查看全部(6)
全长 (mm) :
190
199
215
250
320
385
470
670
975
查看全部(9)
产地 :
全进口
进口零部件国内组装
查看全部(2)
类型 :
PQL
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

5天以内

13天以内

60天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 机械显示式
扭矩精度(±%): ±3%
有无头部交换功能:
本体/选购件: 本体
受力方向: 顺时针

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 扭矩调整范围 (N・m) 驱动方头尺寸 (mm(英寸)) 最小刻度 (N・m) 全长 (mm) 产地 购买条件 预计发货日
购买件数
共17个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长】
・预锁式,树脂手柄。
・可以通过附带的内六角扳手设定扭矩,避免由于人为错误导致扭矩变化。
・单功能型带刻度,适用于批量生产。
・达到设定扭矩时,内置的肘节装置会发出清晰的“咔嗒”声音信号,表明紧固完成。
・棘轮头由24齿组成,有15度的操作范围,可以在空间有限的工作环境中使用。

基本信息

产品类型 机械显示式 有无头部交换功能
受力方向 顺时针 扭矩精度(±%) ±3%
本体/选购件 本体
型号
PQL5N
PQL10N
PQL10N-CN
PQL15N
PQL15N-CN
PQL25N
PQL25N-CN
PQL50N
PQL50N-CN
PQL100N4
PQL100N4-CN
PQL140N
PQL140N-CN
PQL200N4
PQL200N4-CN
PQL280N
PQL420N
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
扭矩调整范围
(N・m)
驱动方头尺寸
(mm(英寸))
最小刻度
(N・m)
全长
(mm)
产地

1,488.95起

60天 1-5 6.3(1/4") 0.05 199 全进口

1,488.95起

60天 2-10 6.3(1/4") 0.1 190 全进口

1,176.09起

3天 2-10 6.3(1/4") 0.1 190 进口零部件国内组装

1,488.95起

60天 3-15 6.3(1/4") 0.1 190 全进口

1,176.09起

3天 3-15 6.3(1/4") 0.1 190 进口零部件国内组装

1,488.95起

5天 5-25 9.5(3/8") 0.25 215 全进口

1,176.09起

3天 5-25 9.5(3/8") 0.25 215 进口零部件国内组装

1,757.60起

13天 10-50 9.5(3/8") 0.5 250 全进口

1,262.42起

3天 10-50 9.5(3/8") 0.5 250 进口零部件国内组装

1,693.66起

60天 20-100 12.7(1/2") 1 320 全进口

1,337.94起

3天 20-100 12.7(1/2") 1 320 进口零部件国内组装

1,939.29起

60天 30-140 12.7(1/2") 1 385 全进口

1,532.14起

3天 30-140 12.7(1/2") 1 385 进口零部件国内组装

2,116.69起

60天 40-200 12.7(1/2") 2 470 全进口

1,672.42起

3天 40-200 12.7(1/2") 2 470 进口零部件国内组装

3,385.82起

60天 40-280 19.0(3/4") 2 670 全进口

4,245.58起

60天 60-420 19.0(3/4") 2 975 全进口

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空