(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看大图
查看360°图
暂停销售
  • JET-LUBE 铝和铝合金防卡剂 抗咬合剂 ZINC DUST PETROLATUM  27003
收藏
对比
细节
类似品

JET-LUBE 铝和铝合金防卡剂 抗咬合剂 ZINC DUST PETROLATUM 27003

品牌:
JET-LUBE
JET-LUBE
暂无评价

单价(未税):

235.57起
(

标准单价:

235.57起
)

单价(未税):

235.57起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
包装规格 :
16OZ/罐
查看全部(1)
类型 :
JET-LUBE-27003-16OZ
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

60天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

60天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

60天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
颜色: 灰色
密度(g/ml): 1.34
包装规格: 16OZ/罐
工作温度(℃): (-54)-420
锥入度(0.1mm): 160~280
增稠剂: 蜡状物
闪点(℃): 249

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 包装规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【产品描述】
・JET-LUBE的ZINC DUST PETROLATUM是一款优异的防止铝和铝合金制成的螺纹或非螺纹部件的组装和拆卸过程中卡住的化合物。
・可以使类似或不同金属制成的部件相互配合,它还可在金属表面提供防腐蚀的保护。
・ZINC DUST PETROLATUM是按照美军标CID(商业条款描述)A-A-59313的要求制造的。
・ZINC DUST PETROLATUM不需要在部件上涂太厚的涂层,只需要薄涂即可防止卡住。
【产品特点】
・防止电偶腐蚀。
・降低摩擦力,减少扳手扭矩。
・允许重复使用配件,节省螺柱、螺栓和螺母更换。
・符合美军用规格CID A-A-59313(原MIL-T-22361(Wep))。
・防水性。
【应用范围】
・ZINC DUST PETROLATUM广泛应用于飞行器、铝制设备或车辆部件的组装和防卡。
・如:垫圈、紧固件、电池、接线片和电缆、滑轨、保险丝夹、铝制连接、框架螺栓、法兰面、阀杆等。
・注意:不推荐用于氧气服务。
【注意事项】
・建议贮存在阴凉干燥处,储存场所应通风、干燥、阴凉、严禁太阳直射或暴露于室外。
・在盲孔的情况下,施加过量的化合物可能妨碍组件的正确安放。
・在低温条件下,使用前请在室温下保存24至48小时后施用,以便于涂刷。
・由于该化合物的蒸发率较高,不推荐用于诸如光学仪器的螺纹或非螺纹部件。在这些设备中,蒸汽可能会对相关部件产生不利影响,例如,透镜、棱镜和其它光学元件。
・商品图片仅供参考,具体以收到的实物为准。
品牌:JET-LUBE

基本信息

颜色 灰色 工作温度(℃) (-54)-420
增稠剂 蜡状物 密度(g/ml) 1.34
锥入度(0.1mm) 160~280 闪点(℃) 249
包装规格 16OZ/罐
型号
JET-LUBE-27003-16OZ
型号相关参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
包装规格

235.57起

60天 16OZ/罐

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空