(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
3天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥74.59)
数量折扣:
- -预计发货日:
3天
包装规格:
¥74.59
)数量折扣:
项目 | 7019-1极压高温润滑脂系列 | 试验方法 | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | |||
外观 | 黄色光滑均匀油膏 | 黄色光滑均匀油膏 | 黄色光滑均匀油膏 | 黄色光滑均匀油膏 | 目测 | |
工作锥入度,0.1mm | 360 | 324 | 277 | 239 | GB/T 269 | |
滴点,℃ | 259 | 269 | 306 | >330 | GB/T 3498 | |
蒸发度(180℃,1h),%(m/m) | 2.36 | 2.78 | 2.3 | 2.2 | SH/T 0337 | |
相似黏度(-20℃,10s-1),Pa·s | 430 | 630 | 832 | 1238 | SH/T 0048 | |
腐蚀(45#钢片,100℃,3h) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | SH/T 0331 | |
承载能力(四球机法) | 最大无卡咬负荷PB,N | 1236 | 1236 | 1236 | 1373 | GB/T 3142 |
烧结负荷PD,N | 3924 | 3924 | 3924 | 3924 | ||
综合磨损值ZMZ,N | 616 | 670 | 607 | 705 |
滴点(℃) | 306 | 规格 | 1KG/桶 |
NLGI稠度等级 | 2 | 颜色 | 黄褐色 |
使用温度(℃) | -30~150 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空