(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

事必达™EP 工业极压齿轮润滑油系列

品牌:

美孚(MOBIL) [美国]
美孚(MOBIL) [美国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

631.43起
(

标准单价:

631.43起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥631.43)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

631.43起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
8个备选型号

MOB-EP150-18L

MOB-EP150-208L

MOB-EP220-18L

MOB-EP220-208L

MOB-EP320-18L

MOB-EP320-208L

MOB-EP460-18L

MOB-EP460-208L

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

产品概述
事必达™EP (SPARTAN™ EP) 润滑油属于工业极压齿轮润滑油系列。以高质量的矿物油制成,有助于减低油泥形成,延长油品的使用寿命。
事必达EP(SPARTAN™ EP) 含有硫/磷极压添加剂,具有高承载能力和抗磨损保护能力。
此外,在帮助防止含钢和铜的合金的腐蚀以及抗泡沫形成方面,本系列润滑油还具有强效保护作用。
事必达EP (SPARTAN™ EP) 系列润滑油具有良好的分水性,一旦进水能快速与油品分离,从而便于除水。
事必达EP(SPARTAN™ EP) 齿轮油可用于飞溅式或循环式润滑系统。它们适用于需要工业齿轮油之处。
事必达EP(SPARTAN™ EP)齿轮油适用于密封式重负荷齿轮箱,包括正齿轮、螺旋齿轮与伞齿轮式齿轮箱的润滑,并且能在发生冲击荷载的场合发挥保护功能。
事必达EP (SPARTAN™ EP) 也可按需要用于蜗轮传动。它们也适用于滑动轴承和滚动接触(防摩擦)轴承的润滑。
事必达EP (SPARTAN™ EP)享有品质优良、质量稳定的声誉,并能满足多种严苛的齿轮应用要求。
本系列齿轮油是于高品质矿物油中调入精选的添加剂配制而成。
产品概述
18L
产品概述
208L
产品特点
1.给齿轮和轴承提供卓越的磨损保护。
2.帮助防止油泥形成,使系统的清洁程度提高。
3.很好的抗氧化性能,帮助延长油品寿命。
4.很好的抗乳化性能,便于除水。
规格概述
型号规格ISO粘度指数倾点(℃)闪火点(℃)
MOB-EP150-18L18L150-24230
MOB-EP150-208L208L150-24230
MOB-EP220-18L18L220-24240
MOB-EP220-208L208L220-24240
MOB-EP320-18L18L320-24240
MOB-EP320-208L208L320-24240
MOB-EP460-18L18L460-15240
MOB-EP460-208L208L460-15240
使用案例
· 事必达EP(SPARTAN EP) 齿轮油广泛应用於工业齿轮,包括正齿轮、螺旋齿轮与伞齿轮式齿轮箱采用,以及钢与钢啮合的蜗轮蜗杆以及船舶应用。
· 特定用途包括:
传送机、搅拌机、乾燥机、鼓风机、混合机、压榨机、纸浆机、泵、筛、挤压机、油井泵等的传动装置。
工业轴承-轴颈和滚动接触轴承,特别是低速重负荷轴承 。

使用案例
型号
MOB-EP150-18L
MOB-EP150-208L
MOB-EP220-18L
MOB-EP220-208L
MOB-EP320-18L
MOB-EP320-208L
MOB-EP460-18L
MOB-EP460-208L
型号相关参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
规格 ISO粘度指数 倾点
(℃)
闪火点
(℃)

631.43起

15天 18L 150 -24 230

5,309.73起

2天 208L 150 -24 230

642.85起

15天 18L 220 -24 240

5,309.73起

2天 208L 220 -24 240

632.11起

15天 18L 320 -24 240

5,309.73起

15天 208L 320 -24 240

714.29起

15天 18L 460 -15 240

5,309.73起

15天 208L 460 -15 240

Loading...

  1. 1

规格表
型号规格ISO粘度指数倾点(℃)闪火点(℃)
MOB-EP150-18L18L150-24230
MOB-EP150-208L208L150-24230
MOB-EP220-18L18L220-24240
MOB-EP220-208L208L220-24240
MOB-EP320-18L18L320-24240
MOB-EP320-208L208L320-24240
MOB-EP460-18L18L460-15240
MOB-EP460-208L208L460-15240

指定中的规格/尺寸信息

规格 18L ISO粘度指数 150
倾点(℃) -24 闪火点(℃) 230
规格 18L ISO粘度指数 150 倾点(℃) -24
闪火点(℃) 230
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 有什么显著的特征和优势?
事必达™EP (SPARTAN™ EP) 润滑油属於工业极压齿轮润滑油系列。以高质量的矿物油制成,有助於减低油泥形成,有助于延长油品的使用寿命。
2、 适用于哪些作业?
广泛应用于工业齿轮,包括正齿轮、螺旋齿轮与伞齿轮式齿轮箱采用,以及钢与钢啮合的蜗轮蜗杆以及船舶应用。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
8个备选型号

MOB-EP150-18L

MOB-EP150-208L

MOB-EP220-18L

MOB-EP220-208L

MOB-EP320-18L

MOB-EP320-208L

MOB-EP460-18L

MOB-EP460-208L

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 规格

    18L

    208L

  • ISO粘度指数

    150

    220

    320

    460

  • 倾点(℃)

    -24

    -15

  • 闪火点(℃)

    230

    240

  • 类型

    MOB-EP-18L

    MOB-EP-208L

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    2天以内

    15天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。