(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 威露士 健康抑菌泡沫洗手液5L
收藏
对比
细节
类似品

威露士 健康抑菌泡沫洗手液5L

品牌:
威露士WALCH[德国]
威露士WALCH[德国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
包装规格 :
4桶/箱
查看全部(1)
类型 :
WALCH-XSY-5000G-PMYJ
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 液体型
磨砂膏:
毛重: 20kg
容器形状: 其它
适用对象: 手部清洁
保质期: 3年
容量(kg): 5
香型: 自然香型
包装规格: 4桶/箱

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 包装规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
・温和泡沫,清香抑菌,呵护双手,5L大瓶装。
・性质特别温和,持久抑菌同时更令双手肌肤娇嫩细滑,呵护双手。
・适用范围:持续抑菌,防止细菌传播,温和无刺激,适合全家每天使用。

产品概述
威露士健康抑菌泡沫洗手液5L补充装,随时随地保护您和家人健康,有效抑制99.9%手部常见细菌。
贴心呵护手部肌肤,性质特别温和,抑菌同时令双手肌肤娇嫩细滑
威露士 健康抑菌泡沫洗手液5L
威露士 健康抑菌泡沫洗手液5L
产品特点
有效抑菌,保障家人健康;
含多种滋润配方,帮助双手低于干燥,呵护娇嫩手部肌肤。
尺寸图
产品尺寸图
5L
长192mm,宽135mm
高289mm
规格概述
型号容量单位单位适用对象香型
WALCH-XSY-5000G-PMYJ5kg4桶/箱手部清洁自然香型
使用案例
· 手是人体接触外界环境最频繁的部位,日常生活中的各种互动会导致双手接触到形形色色的细菌
使用威露士洗手液可有效抑制各类细菌。
使用案例
注意事项
1、本品为外用产品,不得口服。
2、如不慎入眼,请用水冲洗或就医。
3、请放在阴凉处,避免阳光或高温照射。

基本信息

产品类型 液体型 容器形状 其它
容量(kg) 5 磨砂膏
适用对象 手部清洁 香型 自然香型
毛重 20kg 保质期 3年
包装规格 4桶/箱
型号
WALCH-XSY-5000G-PMYJ
型号包装数量数量折扣一般
发货日
包装规格

4个装

5天 4桶/箱

Loading...

  1. 1

规格表
型号容量单位单位适用对象香型
WALCH-XSY-5000G-PMYJ5kg4桶/箱手部清洁自然香型

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 这款洗手液有什么特别
使用了威露士特有健康配方,洗手过程中,抑菌配方穿透或是细胞壁物质,摧毁细菌细胞膜,是细菌失去活性从而有效抑菌。
2、 保质期为多久
3年
3、 可以补充多少瓶泡沫洗手液
可填充17瓶300ml的泡沫洗手液或22瓶225ml的泡沫洗手液。
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空