(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 上海药皂 洗手液500g
收藏
对比
细节
类似品

上海药皂 洗手液500g(12个装)

品牌:
上海药皂(SHYAOZAO) [中国]
上海药皂(SHYAOZAO) [中国]
暂无评价

单价(未税):

151.80起
(

标准单价:

151.80起
)

单价(未税):

151.80起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 液体型
磨砂膏:
使用方法: 将泵头按箭头方向旋转至弹出,轻压泵头,取适量皂液于手中,加水轻轻搓揉,至丰富泡沫产生,再用清水冲洗即可。
容器形状: 按压泵式
类型: 洗手液
注意事项: 洗涤用品,请勿饮用,若不慎入眼请急用大量清水冲洗。
容量(kg): 0.5
单位:
保质期: 3年

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
有效清洁 呵护您的健康 抑菌效果显著!
健康洗手液在保持上海药皂功效特性的基础上,采用透明皂基精制而成。以提升洗手液的品质。皂液温润柔和,泡沫细腻丰富,温和不刺激。关爱肌肤、更关爱你!

产品概述
上海药皂洗手液,500g装,有效清洁双手 呵护您的健康 抑菌效果显著

产品概述

上海药皂 洗手液500g
产品特点

健康洗手液在保持上海药皂功效特性的基础上,采用透明皂基精制而成。以提升洗手液的品质。皂液温润柔和,泡沫细腻丰富,温和不刺激。关爱肌肤、更关爱你!

尺寸图
无具体尺寸图,仅需表明容量

尺寸图
500g
规格概述
型号容量单位单位适用对象香型保质期
SHYZ-XSY-500G500g12瓶/箱手部清洁3年
使用方法
将泵头按箭头方向旋转至弹出,轻压泵头,取适量皂液于手中,加水轻轻搓揉,至丰富泡沫产生,再用清水冲洗即可。
使用案例
· 手是人体接触外界环境最频繁的部位,日常生活中的各种互动会导致双手接触到形形色色的细菌,每天使用上海药皂洗手液可以让双手远离细菌困扰,保护您的健康
使用案例
注意事项
1、洗涤用品,请勿饮用。
2、若不慎入眼请急用大量清水冲洗。
3、请放在阴凉处,避免阳光或高温照射。

基本信息

产品类型 液体型 容器形状 按压泵式
容量(kg) 0.5 磨砂膏
类型 洗手液 单位
使用方法 将泵头按箭头方向旋转至弹出,轻压泵头,取适量皂液于手中,加水轻轻搓揉,至丰富泡沫产生,再用清水冲洗即可。 注意事项 洗涤用品,请勿饮用,若不慎入眼请急用大量清水冲洗。
保质期 3年
型号
SHYZ-XSY-500G
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日

151.80起

12个装

5天

Loading...

  1. 1

规格表
型号容量单位单位适用对象香型保质期
SHYZ-XSY-500G500g12瓶/箱手部清洁3年

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 这款洗手液有哪些特点
健康洗手液在保持上海药皂功效特性的基础上,采用透明皂基精制而成。以提升洗手液的品质。皂液温润柔和,泡沫细腻丰富,温和不刺激。关爱肌肤、更关爱你
2、 这款洗手液除菌效果如何
可有效杀灭金黄色葡萄球菌,大肠杆菌等细菌,除菌效果显著
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空