(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 爱特福84 消毒液
  • 爱特福84 消毒液
  • 爱特福84 消毒液
  • 爱特福84 消毒液
  • 爱特福84 消毒液
收藏
对比
细节
类似品

爱特福84 消毒液

品牌:
爱特福[中国]
爱特福[中国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
容量 :
2.5kg
750g
查看全部(2)
包装规格 :
查看全部(1)
类型 :
ATF84
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 除菌卫生用品
香型:
详细类型: 消毒液
保质期: 1年
适用对象: 各种场所
包装规格:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 容量 毛重 包装规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
・消毒杀菌,衣物漂白,无磷配方。
・使用范围:工厂、学校、办公楼等公共场所。
【注意事项】
・外用消毒器,切勿口服。
・如原液接触皮肤,用清水清洗即可。
・本品不适用于碳钢和铝制品消毒。
・本品易使有色衣物脱色;禁用于丝毛麻织物的消毒。
・置于避光,阴凉处保存。

产品概述
本产品是以次氯酸钠为主要成分的液体消毒液。有效氯含量为34.0g/L~46.0g/L,
适用于餐饮具、瓜果、一般物品表面、白色衣物漂白、各类公共场所消毒等。

爱特福84消毒液 750g
爱特福84消毒液 2.5kg
爱特福84消毒液 750g
爱特福84消毒液 2.5kg
产品特点
无磷配方,轻松消毒除污渍,给家人更多关爱
杀菌消毒,衣物漂白
规格概述
型号容量单位单位适用对象香型
ATF84-750G750g1瓶各种场所
ATF84-2500G2.5kg1瓶各种场所
注意事项
1、本品为外用产品,不得口服。
2、如原液接触到皮肤,用清水冲洗即可
3、本品不适用于碳钢和铝制品消毒
4、本品易使有色衣物脱色;禁用于丝毛麻织物的消毒
5、避免阳光,在阴凉处保存。

基本信息

产品类型 除菌卫生用品 详细类型 消毒液
适用对象 各种场所 香型
保质期 1年 包装规格
型号
ATF84-2500G
ATF84-750G
型号数量折扣一般
发货日
容量 毛重 包装规格
5天 2.5kg 2.5kg
5天 750g 750g

Loading...

  1. 1

规格表
型号容量单位单位适用对象香型
ATF84-750G750g1瓶各种场所
ATF84-2500G2.5kg1瓶各种场所

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 主要用于哪些场景
衣物漂白,果蔬洗净,餐具洗净,学校、医院、工厂等公共区域消毒
2、 如何使用
具体参照使用方法
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空