(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 威猛先生(Mr Muscle) 84除菌液700g
  • 威猛先生(Mr Muscle) 84除菌液700g
收藏
对比
细节
类似品

威猛先生(Mr Muscle) 84除菌液700g(20个装)

品牌:
威猛先生(Mr.Muscle) [美国]
威猛先生(Mr.Muscle) [美国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 除菌卫生用品
香型: 清新花香
容量(kg): 0.7
适用范围: 一般环境表面、台面等物体硬表面
产地: 江苏

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品4大特点:
1.杀灭99.999%有害微生物——有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌
2.好闻84不刺鼻——清新花香,温和不刺激,去味更清新
3.漂白去污渍——有效清洁白色衣物暗黄、霉渍等,洁白如新
4.消毒抑菌护健康——消毒能力强,清洁消毒更持久,保护家人更安心

使用方法:
1.使用前去除盖内垫片 。
2.擦拭后用清水冲洗 。
3.去除黑色霉渍,可直接使用原液。

产品概述
威猛先生(Mr Muscle) 84除菌液,700g装,消毒杀菌,去霉去污,漂白无味

产品概述

威猛先生(Mr Muscle) 84除菌液700g
产品特点

1.杀灭99.999%有害微生物——有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌
2.好闻84不刺鼻——清新花香,温和不刺激,去味更清新
3.漂白去污渍——有效清洁白色衣物暗黄、霉渍等,洁白如新
4.消毒抑菌护健康——消毒能力强,清洁消毒更持久,保护家人更安心

尺寸图
无具体尺寸图,仅需表明容量

尺寸图
700g
规格概述
型号容量单位单位香型适用对象保质期
WMXS84-CJY-700G700g1瓶,20瓶/箱清新花香一般环境表面、台面等物体硬表面3年
使用方法
使用方法
使用案例
使用案例
注意事项
注意事项

基本信息

产品类型 除菌卫生用品 容量(kg) 0.7
产地 江苏 香型 清新花香
适用范围 一般环境表面、台面等物体硬表面
型号
WMXS84-CJY-700G
型号包装数量数量折扣一般
发货日

20个装

5天

Loading...

  1. 1

规格表
型号容量单位单位香型适用对象保质期
WMXS84-CJY-700G700g1瓶,20瓶/箱清新花香一般环境表面、台面等物体硬表面3年

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 主要用于哪些场景
可适用于浴室台盆马桶、厨房灶台油烟机、桌面、拖把抹布、白色衣物等
2、 如何使用
1.使用前去除盖内垫片 。
2.擦拭后用清水冲洗 。
3.去除黑色霉渍,可直接使用原液。
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空