(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 国光 75%酒精消毒湿巾50片/包
收藏
对比
细节
类似品

国光 75%酒精消毒湿巾50片/包

品牌:
国光GUOGUANG WIPES[中国]
国光GUOGUANG WIPES[中国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
包装规格 :
12包/箱
查看全部(1)
类型 :
GG-SJ-1420-50P
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 除菌卫生用品
适用对象: 各类清洁
保质期: 2年
详细类型: 湿巾
香型:
包装规格: 12包/箱
容量: 50片
毛重: 3.6kg

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 包装规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
・安全配方,一巾多用,擦拭细腻,触感舒适。
・75%酒精使用安心,杀菌率99.9%清洁更彻底。
・通勤居家多场景防护,EDI7层净化滴滴纯水,净撤体验。
・精选水刺无纺布,擦拭细腻,触感舒适。

产品概述
国光酒精湿巾,75%体积占比足量酒精,杀菌率≥99.9%清洁更彻底,精选水刺无纺布擦拭细腻触感舒适。
国光 75%酒精湿巾50片/包
国光 75%酒精湿巾50片/包
产品特点
真75%酒精*体积占比,拒绝“75%酒精添加”混淆视听
安全配方,一巾多用,守护健康
杀菌率*≥99.9%,清洁更彻底
EDI7层净化,滴滴纯水,净澈体验
精选水刺无纺布,擦拭细腻,触感舒适。
检测报告
规格概述
型号容量单位单位适用对象香型
GG-SJ-1420-50P50p12包/箱各种场所
使用案例
居家、通勤、公共场所、公共交通、厕所清洁、手部清洁
国光 75%酒精湿巾50片/包
注意事项
1、请置于婴幼儿无法触及的地方;
2、该湿布不溶于水,请勿丢入马桶内
3、保持盖紧以防止干燥
4、避免阳光,在阴凉处保存。

基本信息

产品类型 除菌卫生用品 详细类型 湿巾
容量 50片 适用对象 各类清洁
香型 毛重 3.6kg
保质期 2年 包装规格 12包/箱
型号
GG-SJ-1420-50P
型号包装数量数量折扣一般
发货日
包装规格

12个装

5天 12包/箱

Loading...

  1. 1

规格表
型号容量单位单位适用对象香型
GG-SJ-1420-50P50p12包/箱各种场所

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 这款湿巾有哪些特点
真75%酒精*体积占比,拒绝“75%酒精添加”混淆视听,安全配方,一巾多用,守护健康,精选水刺无纺布,擦拭细腻,触感舒适。
2、 除菌效果如何
可有效杀灭金黄色葡萄球菌,大肠杆菌等细菌,除菌效果高达99.9%
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空