(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 工业磨砂洗手膏
  • 工业磨砂洗手膏
  • 工业磨砂洗手膏
  • 工业磨砂洗手膏
  • 工业磨砂洗手膏
收藏
对比
细节
类似品

工业磨砂洗手膏(2~12个装)

根据数量多少打折
品牌:
斯麦尔(SMILE) [中国]
斯麦尔(SMILE) [中国]
暂无评价

单价(未税):

390.62起
(

标准单价:

390.62起
)

单价(未税):

390.62起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
容量 (kg) :
1
10
查看全部(2)
规格 :
1L/桶
10L/桶
查看全部(2)
套装数量 :
2桶装
12桶装
查看全部(2)
单位 :
2桶/箱
12桶/箱
查看全部(2)
类型 :
X026
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 其它
用途: 针对接触机械重油污的双手特别是对手掌纹路里的油污能彻底洗净。
保湿成分: 纯天然海洋生物甲壳素
保质期: 2年
容器形状: 其它
适用范围: 适用于从事汽车修理、矿井、石油开采、炼油、焦化、冶炼、船舶、飞机、机械、油漆、油墨、五金、机修模具等相关行业操作人员。直接取适量洗手膏於手心,双手揉搓,待油污从皮肤表面化开脱离时,用清水冲洗净即可
香型类型: 柠檬香
磨砂膏:
酸碱度: 中性
外观: 淡黄色膏状体

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 容量 (kg) 规格 套装数量 单位 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
采用国家发明专利技术,融合绿色环保天然纤维,以科技创新理念和技术,可彻底解决重油污的困扰。
【用途】
・用于汽车修理、机械加工等行业长时间深度接触重油污的操作人员。

基本信息

产品类型 其它 容器形状 其它
磨砂膏 用途 针对接触机械重油污的双手特别是对手掌纹路里的油污能彻底洗净。
适用范围 适用于从事汽车修理、矿井、石油开采、炼油、焦化、冶炼、船舶、飞机、机械、油漆、油墨、五金、机修模具等相关行业操作人员。直接取适量洗手膏於手心,双手揉搓,待油污从皮肤表面化开脱离时,用清水冲洗净即可 酸碱度 中性
保湿成分 纯天然海洋生物甲壳素 香型类型 柠檬香
外观 淡黄色膏状体 保质期 2年
型号
X026-1
X026-10
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
容量
(kg)
规格 套装数量 单位

390.62起

12个装

2天 1 1L/桶 12桶装 12桶/箱

543.47起

2个装

2天 10 10L/桶 2桶装 2桶/箱

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空